PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder
1464485

1-kanals elektronisk apparatbeskyttelse til 12-24 V DC-forbrugere. Fast mærkestrømværdi: 0,63 A. Med fjernmelding, fjernreset og aktiv strømbegrænsning. Kan kombineres med CLIPLINE-rækkeklemmer. Til installation på DIN-bæreskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nøjagtig fejllokalisering og hurtig gentilgængelighed takket være statusmeddelelse og genindstillingsmuligheder på stedet og på distancen
Planlæg systemer uden besvær takket være præcis frakobling og lave spændingstab
Mere plads i styretavlen på grund af den integrerede potentialfordeling af plus og minus på 6 mm
Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete