CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
NK
Godkendelses-ID: 09 ME 139ABS
Godkendelses-ID: 22-2196825-PDADNV
Godkendelses-ID: TAE000014HEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA19.0011UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Godkendelses-ID: KIWA19ATEX0019UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
EU-godkendelse | 550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 |