P-CO 2-5 R47K
-
Komponentholder
3032447
Komponentholder, med 47 kOhm overvågning af modstand over for ledningsbrud, deling: 5,2 mm, dybde: 34,8 mm, bredde: 4,1 mm, højde: 8,9 mm, poltal: 2, farve: sort
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komponentstikket kan nemt stikkes i broskakten til to CLIPLINE complete-naboklemmer med delingen 5,1 mm