Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer
0829595

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 72, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 4,6 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Arkene giver plads til funktionstekster.