UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer
0829658

Mærkeskilte til klemmer, Ark, kan bestilles: arkvis, hvid (RAL 9010), med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 72, tekstfeltets højde: 4,7 mm, tekstfeltets bredde: 4,4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje og flade skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Arkene giver plads til funktionstekster.