DS-QTC 1,5 - Endepladesegment
DS-QTC 1,5
-
Endepladesegment
3205200
Endepladesegment, dybde: 39,3 mm, højde: 94 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C ( )
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Højde
94 mm
Dybde
39,3 mm
Min. materialetykkelse
1 mm
Bemærk
Generelt
En endeplade skal benyttes, hvis rækkeklemmer med et større antal tilslutningspunkter ikke kan dækkes af konturen på en anden rækkeklemme.
Varedata
Varenummer
3205200
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE3Z1X
Produktnøgle
BE3Z1X
GTIN
4017918932596
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,338 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,293 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886