① på langs = horisontalt = vandret ② på tværs = vertikalt = lodret
Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 6 CUS
0829602
Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 60
Produktdetaljer
Produkttype
Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling
6,2 mm
Konstruktion
høj
Mærkning
Antal mærkeskilte
60
Antal enkeltskilte pr. linje
10
Mærkningsteknologi
Komponent
5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Farvebånd
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Trykbarhed
Termotransfer
Ink-jet-print
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 120 °C
Monteringstype
fastlåsning i høj skiltenot
Farve
hvid
RoHS konform
ja
Materiale
PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Materialeindhold
silikone- og halogenfri
Silikonefri
ja
Halogenfri
ja
Test for laksprayforstyrrende stoffer
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet)
VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat
Test bestået
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden
Testspecifikation
i henhold til DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Funktionskrav
≥ 5 N
Resultat
Test bestået
Klisterbånd test
Testspecifikation
i henhold til DIN EN ISO 2409:2013
Resultat
Test bestået
UV-bestandighed
Testspecifikation
i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Resultat
Test bestået
Prøvningsvarighed
96 h
Metode
Kunstig stråling vha. xenonbuelampe
Temperaturbestandighed
Testspecifikation
i henhold til ANSI/UL 969-2018:03
Prøvningsvarighed
240 h
Rating 100 °C (121 °C)
Test bestået
Gnidebestandighed på mærkningerne
Testspecifikation
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]
Test bestået
n-hexan [CAS No. 110-54-3]
Test bestået
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1]
Test bestået
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]
Test bestået
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]
Test bestået
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer
Testspecifikation
i henhold til ISO 175:2010
Prøvningsvarighed
168 h
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ]
Test bestået
IRM 901
Test bestået
IRM 902
Test bestået
IRM 903
Test bestået
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære
Testspecifikation
DIN 50018:2013-05
Resultat
Test bestået
Klimatrin
AHT 1,0 S
Cyklusser
2
Salttågetest
Testspecifikation
DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat
Test bestået
Prøvningsvarighed
96 h
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 120 °C
Bredde
5,6 mm
Højde
4,76 mm
Længde
10,5 mm
Deling
6,2 mm
Gnidebestandighed
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Generelt
Termotransfer, kan mærkes
Varenummer
0829602
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BG8118
Produktnøgle
BG8118
Katalogside
Side 83 (C-5-2013)
GTIN
4046356597517
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
15,62 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
14,26 g
Toldtarifnummer
49119900
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27141137
ECLASS-9.0
27141137
ECLASS-11.0
27281101
ETIM
ETIM 8.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Dine fordele
UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.