Etageklemme - PTTB 2,5
3210567

Etageklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå


Produktdetaljer




Produkttype Fleretagesklemme
Anvendelsesområde Baneindustri
Antal tilslutninger 4
Antal rækker 2
Potentialer 2
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 0,77 W

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 2,5 mm²
Dimensioneringstværsnit AWG 12
1. og 2. etage
Afisoleringslængde 8 mm ... 10 mm
Prøvedorn A4
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG 26 ... 12
Ledertværsnit fleksibelt 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 26 ... 14
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm²
Mærkestrøm 22 A (Ved 2,5 mm² ledertilslutningstværsnit)
Maks. belastningsstrøm 26 A (ved 4 mm² ledertværsnit ufleksibel)
Mærkespænding 500 V
Mærketværsnit 2,5 mm²
1. og 2. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare
Ledertværsnit stiv 0,34 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Grænsedata (ATEX/IECEx)
ATEX-certifikat PTB 09 ATEX 1111 U
IEC Ex-certifikat IECEx PTB 10.0021 U
Mærkning Ex eb IIC Gb
Driftstemperaturområde -60 °C ... 110 °C
Ex-dokumenteret tilbehør 3211634 D-PTTB 2,5
3030747 ATP-STTB 4
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Indlægsbro / FBS 2-5 / 3030161
Indlægsbro / FBS 3-5 / 3030174
Indlægsbro / FBS 4-5 / 3030187
Indlægsbro / FBS 5-5 / 3030190
Indlægsbro / FBS 10-5 / 3030213
Indlægsbro / FBS 20-5 / 3030226
Indlægsbro / FBS 50-5 / 3038930
Brodata 16 A / 2,5 mm²
Temperaturforøgelse Ex 40 K (18 A / 2,5 mm²)
Isolationsmærkespænding 400 V
ved brokobling med bro 440 V
- ved poloverspringende brokobling 352 V
- ved afkortet brokobling 166 V
- ved afkortet brokobling med dæksel 352 V
- ved afkortet brokobling med skillestykke 440 V
Mærkeisolationsspænding 400 V
Etage Ex Generelt
Mærkestrøm 18 A
Maks. belastningsstrøm 22 A
Tilslutningsdata Ex Generelt
Mærketværsnit 2,5 mm²
Dimensioneringstværsnit AWG 14
Tilslutningsevne stiv 0,14 mm² ... 4 mm²
Tilslutningsevne AWG 26 ... 12
Tilslutningsevne fleksibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilslutningsevne AWG 26 ... 14
Etage Ex 1. etage
Gennemgangsmodstand 1,2 mΩ
Etage Ex 2. etage
Gennemgangsmodstand 0,92 mΩ

Bredde 5,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Højde 45,8 mm
Højde NS 35/15 55 mm
Højde NS 35/7,5 47,5 mm
Højde 1,87 "
Længde 68 mm

Farve grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået

Stødspændingstest
Testspænding beregnet værdi 7,3 kV
Resultat Test bestået
Temperaturstigningstest
Krav temperaturstigningstest Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat Test bestået
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² 0,3 kA
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² 0,48 kA
Resultat Test bestået
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke
Testspænding beregnet værdi 1,89 kV
Resultat Test bestået

Mekaniske data
Åben sidevæg Ja

Mekanisk styrke
Resultat Test bestået
Fastgørelse på holderen
Bæreskinne/Befestigungsauflage NS 35
Testkraft beregnet værdi 1 N
Resultat Test bestået
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning
Rotationshastighed 10 o/min.
Omdrejninger 135
Ledertværsnit/vægt 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Resultat Test bestået

Ældning
Temperaturcykluser 192
Resultat Test bestået
Nåleflammetest
Indvirkningstid 30 s
Resultat Test bestået
Svingninger/bredbåndsstøj
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Levetidstest kategori 2, ved drejestellet
Frekvens f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz
ASD-niveau 6,12 (m/s²)²/Hz
Acceleration 3,12g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestået
Chokudøvelse
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform Halvsinus
Acceleration 30g
Chokvarighed 18 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Varenummer 3210567
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE2214
Produktnøgle BE2214
Katalogside Side 72 (C-1-2019)
GTIN 4046356418980
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 10,797 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,028 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Approval ID: TAE00003JE

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-65718
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
500 V 22 A 0,2 - 2,5

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 26 - 12

LR

Approval ID: 12/20038 (E3)

NK

Approval ID: 21ME0004

RS

Approval ID: 17.00013.272

BV

Approval ID: 25278/B0 BV
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40032222
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
500 V 22 A 0,2 - 2,5

ABS

Approval ID: 21-2192245-PDA

NK

Approval ID: 14ME0912

LR

Approval ID: 14/20056

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

Approval ID: IECExPTB10.0021U
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Kun fleksible ledere 440 V 18 A 0,14 - 2,5
Kun stive ledere 440 V 22 A 0,14 - 4

ATEX

Approval ID: PTB09ATEX1111U
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Kun fleksible ledere 440 V 18 A 0,14 - 2,5
Kun stive ledere 440 V 22 A 0,14 - 4

CCC

Approval ID: 2020322313000631

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1198U

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Kompatible produkter


  1. Indlægsbro FBS 2-5 - 3030161

    Strømværdi maks.
    22 A
  2. Indlægsbro FBS 3-5 - 3030174

    Strømværdi maks.
    22 A
  3. Indlægsbro FBS 4-5 - 3030187

    Strømværdi maks.
    22 A
  4. Indlægsbro FBS 5-5 - 3030190

    Strømværdi maks.
    22 A
  5. Indlægsbro FBS 10-5 - 3030213

    Strømværdi maks.
    22 A
  6. Indlægsbro FBS 20-5 - 3030226

    Strømværdi maks.
    22 A
  7. Indlægsbro FBS 50-5 - 3038930

    Strømværdi maks.
    22 A
  8. Indlægsbro FBSR 2-5 - 3033702

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  9. Indlægsbro FBSR 3-5 - 3001591

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  10. Indlægsbro FBSR 4-5 - 3001592

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  11. Indlægsbro FBSR 5-5 - 3001593

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  12. Indlægsbro FBSR 10-5 - 3033710

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  13. Potentialbro FBS-PV - 3032185

  14. Indlægsbro FBS 2-5 BU - 3036877

    Strømværdi maks.
    22 A
  15. Indlægsbro FBS 3-5 BU - 3036880

    Strømværdi maks.
    22 A
  16. Indlægsbro FBS 4-5 BU - 3036893

    Strømværdi maks.
    22 A
  17. Indlægsbro FBS 5-5 BU - 3036903

    Strømværdi maks.
    22 A
  18. Indlægsbro FBS 10-5 BU - 3036916

    Strømværdi maks.
    22 A
  19. Indlægsbro FBS 20-5 BU - 3036929

    Strømværdi maks.
    22 A
  20. Indlægsbro FBS 50-5 BU - 3032114

    Strømværdi maks.
    22 A
  21. Skilleplade ATP-STTB 4 - 3030747

  22. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  23. Endeplade D-PTTB 2,5 - 3211634

  24. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  25. Skruetrækker SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  26. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  27. Skilteholder STP 5-2 - 0800967

  28. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  29. Skilteholder STP 5-2/S - 0800970

  30. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  31. Monteringstilbehør PT-IL - 3208090

  32. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  33. Aktiveringsværktøj ST-BW - 1207608

  34. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  35. Blændpropper CEC 2,5 - 3062757

  36. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  37. Komponentholder P-CO 2-5 R47K - 3032447

  38. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  39. Reduktionsstik RPS - 0201647

  40. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  41. Advarselsskilt WS PT 2,5 - 1029026

  42. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  43. Advarselsskilt WS-DIO PT 2,5 - 1029037

  44. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  45. trådbro FBSW 2-5/250MM - 3030172

  46. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  47. trådbro FBSW 2-5/60MM - 3030170

  48. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  49. trådbro FBSW 2-5/110MM - 3030171

  50. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  51. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  52. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  53. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  54. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  55. Mærkestrimmel, flad ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

  56. Mærkestrimmel, flad ZBF 5 CUS - 0825025

  57. Mærkestrimmel, flad ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

  58. Mærkestrimmel, flad ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

  59. Mærkestrimmel, flad ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

  60. Mærkestrimmel, flad ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

  61. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 5 - 0818153

  62. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 5 CUS - 0824638

  63. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 5 - 0828744

  64. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 5 CUS - 0829658

  65. Prøvestik MPS-MT - 0201744

  66. Isolationsstoptylle MPS-IH WH - 0201663

  67. Isolationsstoptylle MPS-IH RD - 0201676

  68. Isolationsstoptylle MPS-IH BU - 0201689

  69. Isolationsstoptylle MPS-IH YE - 0201692

  70. Isolationsstoptylle MPS-IH GN - 0201702

  71. Isolationsstoptylle MPS-IH GY - 0201728

  72. Isolationsstoptylle MPS-IH BK - 0201731

  73. Isolationsstoptylle ISH 2,5/0,2 - 3002843

  74. Isolationsstoptylle ISH 2,5/0,5 - 3002856

  75. Isolationsstoptylle ISH 2,5/1,0 - 3002869

  76. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

  77. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

  78. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

  79. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

  80. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

  81. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

  82. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

  83. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

  84. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

  85. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

  86. Prøvestik PS-5 - 3030983

  87. Afstandsplade DP PS-5 - 3036725

  88. Prøvestik PS-5/2,3MM RD - 3038723

  89. Software PROJECT COMPLETE - 1050453

  90. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  91. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  92. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  93. Crimptang CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

  94. Crimptang CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

  95. Crimptang CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

  96. Crimptang CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

  97. Crimptang CRIMPFOX 10S - 1212045

  98. Crimptang CRIMPFOX 6H - 1212046

  99. Crimptang CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

  100. Crimptang CRIMPFOX 6-M - 1212720

  101. Crimptang CRIMPFOX 6 - 1212034

  102. Crimptang CRIMPFOX 6T - 1212037

  103. Crimptang CRIMPFOX 6T-F - 1212038

  104. Crimptang CRIMPFOX 6S-F - 1212043

  105. Crimptang CRIMPFOX-M - 1212072


Dine fordele

Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Testet til jernbaneanvendelse