CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V
-
Væggennemføring
1437018
Væggennemføring, Produktfamilie: ArcZero, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 400 VDC, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Maksimal belastning ved afbrydelse: 8 kW
Produktdetaljer
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan fungerer lysbueafbrydelsen?
I normal drift flyder strømmen via plus- og minuskontakterne; styrekontakten er isoleret i denne position. Hvis tilslutningsstikket er afbrudt, udføres følgende trin inde i tilslutningsstikket.
1) Pluskontakten er lidt kortere end minuskontakten. ...
Se mere
I normal drift flyder strømmen via plus- og minuskontakterne; styrekontakten er isoleret i denne position. Hvis tilslutningsstikket er afbrudt, udføres følgende trin inde i tilslutningsstikket.
1) Pluskontakten er lidt kortere end minuskontakten. Det udskilles derfor først i separationsprocessen.
2) Samtidig flyttes styrekontakten fra det isolerede område til det ledende område. Fra dette øjeblik flyder strømmen gennem elektronikken, som sikkert åbner strømkredsen.
3) Strømkredsen er åben, og der flyder ikke mere strøm. I den videre frakoblingsproces adskilles styrekontakten og minuskontakten uden lysbue. PE er designet til at føre an, så den er den sidste, der afbryder forbindelsen.
Hvor robust er stikket?
Tilslutningsstikket kan modstå slag i IK08-klassen ved temperaturer helt ned til -25 °C. Kraften kan sammenlignes med en mellemstor hammer, der falder fra ca. 1 meters højde ned på tilslutningsstikket.
Hvorfor er stikket så stort?
Slut- og fordelingskredse op til 20 A og 400 V eller 800 V kan tilsluttes med ArcZero-tilslutningsstikket. For sikkert at kunne frakoble 400 V eller 800 V under belastning kræves der store afstande mellem potentialerne inde i tilslutningsstikket. Afs... Se mere
Slut- og fordelingskredse op til 20 A og 400 V eller 800 V kan tilsluttes med ArcZero-tilslutningsstikket. For sikkert at kunne frakoble 400 V eller 800 V under belastning kræves der store afstande mellem potentialerne inde i tilslutningsstikket. Afstandene forhindrer operatøren i at få elektrisk stød
Se mindreSkal jeg absorbere stikket mekanisk?
Ja, mekaniske belastninger forårsaget af f. eks. kabler skal absorberes op til 50 cm bag tilslutningsstikket ved hjælp af f. eks. kabelbindere. Der skal også tages højde for kablets bøjningsradius.
Er stikket egnet til udendørs brug?
Ja, ArcZero-tilslutningsstikket bruger de samme materialer, som vi bruger til vores fotovoltaik-tilslutningsstik. De er derfor designet til langvarig udendørs brug. For at teste samspillet mellem materialerne til udendørs brug gennemgår ArcZero-tilsl... Se mere
Ja, ArcZero-tilslutningsstikket bruger de samme materialer, som vi bruger til vores fotovoltaik-tilslutningsstik. De er derfor designet til langvarig udendørs brug. For at teste samspillet mellem materialerne til udendørs brug gennemgår ArcZero-tilslutningsstikkene de samme laboratorietests som fotovoltaik-tilslutningsstik.
Se mindreHvad skal jeg være opmærksom, når jeg skal vælge kabel?
Kablet skal altid opfylde kravene i din applikation. Tjek derfor kablets datablad for at se, om kabelproducenten har godkendt sit kabel til den ønskede anvendelse. Når du vælger kabel, skal du være særlig opmærksom på jævnspændingsniveauet, og om det skal bruges indendørs eller udendørs
Hvad indeholder leveringen?
Produkterne i ArcZero-serien fås i individuel emballage. Alle komponenter til sikker drift af tilslutningsstikkene er inkluderet. Valgfrit tilbehør kan købes via siden med varedetaljer i e-shoppen.
Hvad er monteringstypen?
Alle artikler i serien har skruetilslutningsteknologi med lederbeskyttelsesbeslag.
Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om jævnstrømsteknologi?
Landingssiden "jævnstrømsnet i industrien" giver information om koncepter og løsninger til sikker brug af jævnstrømsteknologi. Du kan komme ind på hjemmesiden ved at indtaste webkode #3258 i søgefeltet på vores hjemmeside.
En bøsning- eller stiftkontakt ser mørkere eller mere sodet ud end de andre kontakter. Hvad betyder det?
Det er helt normalt. Slukningselektronikken slukker lysbuen sikkert. Der kræves dog en indledende lysbue for at aktivere elektronikken. Det varer kun et par millisekunder, men kan misfarve et kontaktpar. Disse små misfarvninger på et par kontakter er... Se mere
Det er helt normalt. Slukningselektronikken slukker lysbuen sikkert. Der kræves dog en indledende lysbue for at aktivere elektronikken. Det varer kun et par millisekunder, men kan misfarve et kontaktpar. Disse små misfarvninger på et par kontakter er ikke kritiske for tilslutningsstikkets funktion
Se mindreSkal jeg udskifte stikket, hvis der er sod eller kraftige misfarvninger på flere af stikbenene eller bøsningskontakterne?
Ja, tilslutningsstikket har nået sin slidgrænse. Udskift tilslutningsstikket.