Beskyttelseshætte M12 til sensor-/aktuatorkablets ikke belagte M12 stik, indbygningsstik og I/O-moduler i periferien
Beskyttelseskapper
Beskyttelseshætte M12 med befæstigelsesbånd til sensorledninger, til ikke tilsluttede M12 bøsninger
Beskyttelseshætte M12 af kunststof med befæstigelsesbånd til sensorledninger, til ikke tilsluttede M12 stik
Beskyttelseskappe af kunststof, til QUICKON-tilslutningen, sort, med fangsnor, IP68
Beskyttelseskappe af kunststof, til QUICKON-tilslutningen, sort, med fangsnor, IP68
Afdækningskappe, sikrer berøringsbeskyttelsen ved afkortede broer FBS...-5 og FBS ...-6, farve: rød
Beskyttelseskappe, Produktfamilie: ArcZero, farve: sort, isolationsmærkespænding: 800 VDC, Sæt beskyttelseskappen på i frakoblet tilstand., anvendelsesområde: Jævnstrømsnet
Kunststofbeskyttelseskappe til tilslutningsstik med udvendigt M58-gevind
Støvbeskyttelseslåg, farve: grå
Beskyttelseskappe, Produktfamilie: ArcZero, farve: sort, isolationsmærkespænding: 800 VDC, Sæt beskyttelseskappen på i frakoblet tilstand., anvendelsesområde: Jævnstrømsnet