CONTACTRON ELR HDC på bæreskinnen

Beskyttelse, overvågning og kobling af høje DC-belastninger

Den kompakte DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC med hybridteknologi og intuitiv parametrering fra Phoenix Contact sørger for en bæredygtig, effektiv og sikker drift af høje DC-belastninger.

Dine fordele

  • Effektiv drift takket være meget innovativ hybridteknologi til beskyttelse, overvågning og koblingsfunktioner i jævnstrømsnet
  • Bæredygtig forøgelse af effektiviteten gennem energigenvinding (rekuperation) i jævnstrømsnet
  • Pladsbesparelse i styretavlen takket være en modulbredde på kun 85 mm
  • Optimal brugervenlighed og fleksibilitet takket være intuitiv parametrering med clipx ENGINEER og enkel kommunikation via IO-Link-grænsefladen
  • Undgåelse af spidsværdier af strøm ved kobling takket være integreret forladningsfunktion

Hvad er unikt ved CONTACTRON ELR HDC? For at kunne drive et industrielt jævnstrømsnet kræves der koblingsenheder på DC-afgreningerne, som kan håndtere de særlige udfordringer, der er forbundet med det, såsom lysbuefri kobling. Med CONTACTRON ELR HDC tilbyder Phoenix Contact en af de første multifunktionelle DC-effektafbrydere på markedet.

Topologi: mulig struktur af et industrielt jævnstrømsnet

Placering af ELR-HDC på DC-afgreninger i det industrielle jævnstrømsnet

DC-effektkontakt ELR HDC

Overblik over de vigtigste egenskaber og funktioner

Vi tilbyder dig den kompakte DC-effektafbryder med hybridteknologi og intuitiv parametrering. Beskyt, overvåg og skift høje jævnstrømsbelastninger med datalogning, netværksegnethed og en bæredygtig forøgelse af effektiviteten takket være energigenvinding.

  • Modulbredde: 85 mm
  • Driftsstrøm: 10 A ... 55 A
  • Kommunikationsgrænseflader: IO-Link, DIO
  • Driftsspænding: 0 V til 810 V
  • Beskyttelse mod overstrøm, overspænding og underspænding
  • Intuitiv parametrering med clipx ENGINEER
  • Integreret forladning til mellemkredse
  • Mangepolet galvanisk adskillelse med relæ

CONTACTRON ELR HDC: beskyttelse, overvågning og kobling af høje jævnstrømsbelastninger uden lysbuer

Industrielt automobilmiljø med vedligeholdelsespersonale

Industrielt jævnstrømsnet i automobilindustrien

Jævnstrøm som nøgleteknologi i automobilindustrien

I automobilindustrien betragtes jævnstrøm som fremtidens nøgleteknologi, og store tyske virksomheder er pionerer inden for integrationen af den. Beskyttelse, overvågning og kobling af DC-sektorer til en eksisterende DC-infrastruktur er tekniske udfordringer, som Phoenix Contact allerede har et svar på.

CONTACTRON ELR HDC DC-effektafbryderen, der er udviklet til netop disse opgaver, overvåger driftsstrømmen og -spændingen og forhindrer spidsværdier af strømmen, når den tændes, med sin forladningsfunktion. Der sker en tretrinsafbrydelse i tilfælde af overstrøm.

Jævnstrømsnet i bygningsautomatisering

Anvendelse i bygningsautomatisering – jævnstrømsnet

Jævnstrømsnet i bygningsautomatisering

Integrationen af jævnstrøm i bygningsautomation kræver også innovative koblings- og beskyttelsesenheder. Håndtering af jævnstrømsbelastninger, især forladning og kobling, samt overvågning af spænding og strøm er afgørende. Ekstremt korte udkoblingstider forbedrer driftssikkerheden i tilfælde af fejl. Energieffektiviteten i det samlede system øges ved at reducere antallet af energikonverteringer (f.eks. AC/DC). Direkte jævnstrømsforsyning (f.eks. ved brug af solcelleanlæg) reducerer også energitabet.

Medarbejdere går gennem et industrianlæg, der drives med jævnstrøm

Jævnstrømsnet i industrien

Jævnstrømsnet i industrien bliver stadig vigtigere på vejen mod en mere bæredygtig produktion. Phoenix Contact er engageret i sikker brug af jævnstrømsteknologi og forsker sammen med andre virksomheder i helhedsorienterede jævnstrømsbaserede Smart Grids. Find ud af, hvorfor jævnstrøm er fremtidens industrielle energisystem, og hvad det har med bæredygtighed at gøre.