Lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed, iht. type 1/2/Class I/II, til lineære, unipolare DC-forsyningssystemer op til 1000 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt.
Overspændingsbeskyttelse for jævnstrøm
Jævnstrømssystemer har som følge af deres opbygning en anden reaktion under normal drift og i fejlsituationer end vekselstrømssystemer. Derfor kræver de specielle overspændingsbeskyttelsesenheder. Disse SPD'er er opdelt i beskyttelsesenheder af type 1 og type 2 efter installationsstedet og kravet.
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til DC-strømkilde med lineær driftskarateristik med fjernmeldekontakt.
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til DC-strømkilde med lineær driftskarateristik med fjernmeldekontakt.
Lækstrømfri stikbar overspændingsafleder til 2-polede isolerede og jordede jævnspændingssystemer med lineær driftskarakteristik op til 48 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel med fjernmeldekontakt, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hvert stik.
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til DC-strømkilde med lineær driftskarateristik med fjernmeldekontakt.
Reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til DC-strømkilder.
Reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til DC-strømkilder. Beskyttelse af strækningen til jord for 220 og 380 V DC.
Reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til DC-strømkilder.
Reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til DC-strømkilder.
Lækstrømfri stikbar overspændingsafleder til 2-polede isolerede og jordede jævnspændingssystemer med lineær driftskarakteristik op til 380 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel med fjernmeldekontakt, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse til hvert stik.
Dine fordele
- Sikker drift af jævnspændingsforsyningssystemer takket være pålidelig beskyttelse mod overspændinger
- Kan anvendes alsidigt takket være en anvendelseshøjde op til 6000 m (over havets overflade)
- Pladsbesparende i installationen takket være den kompakte konstruktion
- Godt informeret med mekanisk-optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Nye produkter
Lynstrømsafleder til jævnstrømsnet
Til industrianvendelser op til 1.000 V DC
Jævnstrømsnet har mange fordele i forhold til vekselstrømsnet og spiller en vigtig rolle i energiomstillingen. Den nye lynstrømsafleder VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R beskytter pålideligt jævnstrømsnet mod skader forårsaget af lynstrømme og overspændinger.
Særlige egenskaber
- Lynstrømsafleder, iht. type 1/2
- Kan bruges op til 1.100 V DC Uc
- Forlængede indføringstragte
- Forlængede skrueskakter
- Berøringsbeskyttelse
- Integreret fjernmeldekontakt
- Kan anvendes i op til 6.000 m højde
Dine fordele
- Sikker drift af jævnspændingsforsyningssystemer takket være pålidelig beskyttelse mod overspændinger og lynstrømme
- Til brug i unipolære, lineære DC-forsyningssystemer op til 1.000 V DC vedvarende spænding
- Pladsbesparende i installationen takket være den kompakte konstruktion
- Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Overspændingsbeskyttelsesenhed til DC-applikationer med nominelle spændinger på op til 1000 V DC
Krav til overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsesenheder til beskyttelse af jævnstrømsapplikationer skal tilpasses til de til tider betydeligt højere krav. Til brug i jævnstrømsanlæg med særlig høj spænding skal en SPD være normeret til en kontinuerlig spænding på op til 1100 V. Dette er forbundet med betydeligt højere krav til luft- og krybestrækninger, som forhindrer overslag mellem tilslutningsklemmerne og de tilsluttede ledere. For jævnstrømssystemer med mindre spændinger er kravene ikke helt så høje. Den klare anbefaling er dog også her, at der altid skal vælges overspændingsbeskyttelse til den tilsvarende spænding.
Grundlæggende fordele ved vekselstrøm og jævnstrøm
Vekselstrøm eller vekselspænding har to store fordele: Den kan let omdannes og let kobles. Under transporten overføres der imidlertid altid også en blindeffekt, hvilket fører til tilsvarende tab i overførslen.
Jævnstrøm eller -spænding giver den fordel, at de ønskede spændinger anvendes direkte på de tilsvarende systemer, maskiner og apparater via mere effektive DC/DC- eller DC/AC-konvertere. Komplekse DC-mellemkredsløb med AC/DC-konvertering i frekvensomformere er ikke længere nødvendige. Desuden transporteres der ingen blindeffekt i jævnstrømsoverførselssystemer. Dette reducerer energitabet under transporten betydeligt.