VAL-SEC-T2-220DC-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2907879

Reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til DC-strømkilder.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Ekstremt smal konstruktion, kun 12 mm pr. pol
Lækstrømssvag varistorafleder