VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R - Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2
1683780

Lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed, iht. type 1/2/Class I/II, til lineære, unipolare DC-forsyningssystemer op til 1000 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker drift af jævnspændings-strømforsyningssystemer takket være pålidelig beskyttelse mod lynstrøms- og overspændingshændelser
Til anvendelse i unipolare lineære DC-forsyningssystemer
Kan anvendes alsidigt takket være en anvendelseshøjde op til 6000 m (m.o.h.)
Pladsbesparende i installationen takket være den kompakte konstruktion
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt