- Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
- Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med lastbilssmeltesikringer pga. identisk stikkonfiguration
- Optimal overbelastningsbeskyttelse for de tilsluttede belastninger takket være et udvalg af forskellige kendelinjer
Termisk elektronisk sikring med en kanal til beskyttelse af forbrugere ved 250 V AC/72_V_DC ved overbelastning. Til installation på sikringsklemmer og grænseflader til fladstiksikring i form C iht. standard ISO 8820-3. Med fast mærkestrøm: 2 A