C-RC 6/M12 DIN
- Ringkabelsko
C-RC 6/M12 DIN
- Ringkabelsko
3240088
Ringkabelsko, uisoleret, 2,6 ... 6 mm2, M12
Ringkabelsko, uisoleret, 2,6 ... 6 mm2, M12
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Ringkabelsko, uisoleret, 2,6 ... 6 mm2, M6
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Ringkabelsko, uisoleret, 2,6 ... 6 mm2, M8
Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, M8
Ringkabelsko, uisoleret, 2,6 ... 6 mm2, M4
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, gul, 4 ... mm2, stiftbredde: 4,6 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Ringkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, M6
Ringkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, M5