C-FCI 6/M8
- Gaffelkabelsko
C-FCI 6/M8
- Gaffelkabelsko
3240045
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M8
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M8
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M5
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Gaffelkabelsko, uisoleret, 2,6 - 6 mm2, M8
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M6
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5