C-FCI 1,5/M3 - Gaffelkabelsko
3240032

Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M3

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Gaffelkabelsko uden kunststofkrave har en hårdtloddet hals og opnår et maksimalt mål af lederudtrækskraft i forbindelse med tængerne CRIMPFOX-RC ... og CRIMPFOX-RCI ...
De isolerede varianter er halogenfrie og er konstrueret med "EASY ENTRY".