CRIMPFOX-RCI 6-M - Crimptang
1212730

Crimptang, kompakte tænger, til isolerede kabelsko symmetrisk, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rød, blå, gul), 3 mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udløselig tvangsspærre
En tydelig oversigt over tværsnittene fremgår af farvemærkningen på pressekæberne
Crimptænger til kabelsko og muffer
Den sikrer, at crimptangen ikke kan åbnes, før det nødvendige pressetryk er opnået. Dermed udelukkes utilstrækkelig presning