Applikationer Se den brede vifte af anvendelsesmuligheder for vores relæer.

Servicepersonale på vindmølle med PLC-INTERFACE-logo

Vi er der for dig i hele verden

Med over 50 datterselskaber fordelt over hele verden og mere end 30 forhandlere er vi også lige i nærheden af dig. Det betyder, at du får kompetent og individuel rådgivning om din applikation, hurtig og præcis levering og relæmoduler af høj kvalitet, der passer til din applikation. Takket være vores knowhow inden for engineering og produktion og den store produktionsdybde kan vi garantere dig produkter, der opfylder dine kvalitetskrav. I kraft af vores omfattende After Sales-ydelser er vi der også for dig efter købet.

Der er altid noget, der skal kobles Se vores relæer i anvendelser over hele verden

Interaktivt Image Map: Anvendelsesområder af PLC-INTERFACE med eksempler inden for vindenergi, skibsbygning, maskinkonstruktion, logistik, vand og spildevand, procesindustrien eller infrastruktur
Baneteknik
Relæ- og Solid-State-relæmoduler til baneanvendelser. ▪ Iht. DIN EN 50155 ▪ SSR derudover iht. EN 61373 ▪ Op til temperaturklasse TX
Baneteknik
Skibsbygning
Højkompakte relæmoduler med DNV-godkendelse (inkl. omfattende tilbehør). Location Classes for PLC-INTERFACE: ▪ Temperatur D ▪ Luftfugtighed A ▪ Vibration B/C ▪ EMC B
Skibsbygning
Vedvarende energier
Pladsbesparende relæmoduler til on- og offshore-anvendelser. ▪ Lang brugstid takket være hybridteknologi ▪ Blød kobling takket være kombinationen af halvledere og relæer
Vedvarende energier
Logistik
Pladsbesparende relæer og Solid-State-relæmoduler til sorterings- og bremseanvendelser ved høje taktfrekvenser. ▪ Brydestrøm op til 10 A ▪ Taktfrekvenser op til 300 Hz
Logistik
Procesindustri
Meget kompakte relæmoduler med ATEX-, IECEx- og UL-godkendelse til zone 2-anvendelser. Yderligere varianter med øget støjimmunitet over for koblinger med lange styringskabler. ▪ Brydestrømme op til 10 A og flere indgangsspændinger ▪ Højt omgivelsestemperaturområde +70 °C ▪ Ikke følsom over for fejl på signalledninger ▪ Høje udfaldsspændinger for tydelige koblings- og signaltilstande ▪ Relæmoduler med Push-in og skruetilslutning
Procesindustri
Maskin- og anlægskonstruktion
Omfattende produktprogram med specialtyper såsom relæmoduler. ▪ Sikker tilbagemelding med tvangsførte kontakter iht. DIN EN 61810-3 type A eller innovativ hybridteknologi ▪ Lang maskin- og anlægsoppetid
Maskin- og anlægskonstruktion
Infrastruktur
Relæmoduler til store indkoblingsstrømme f.eks. til gade- og tunnelbelysningssystemer. ▪ Maksimale indkoblingsstrømme op til 800 A til AC- og DC-belastninger ▪ Højt omgivelsestemperaturområde ▪ Relæmoduler med Push-in og skruetilslutning
Infrastruktur
Vand og spildevand
Universelt anvendelige relæ- og Solid-State-moduler. ▪ 6,2 mm modulbredde sikrer en pladsbesparende anvendelse ▪ Lang anlægsoppetid takket være udskiftning af relæet uden værktøj
Vand og spildevand
Bygninger
Programmerbart logikrelæsystem med Modbus/RTU-grænseflade og højkompakte relæmoduler til høje indkoblingsstrømme til kobling af LED-lamper. ▪ Test i henhold til EN 60335 (varmepumper) ▪ Brydestrømme op til 800 A peak
Bygninger
Power-to-X-applikationer
Produktion af grøn brint ved hjælp af vind-, sol- og vandkraft. Elektroniske varianter til f.eks. lange styringskabler eller til Ex-relæmoduler, der er godkendt til zone 2, hjælper dig med at realisere moderne anlæg.
Power-to-X-applikationer
Offshore-applikation til Power-to-X

Power-to-X-applikationer

Ved hjælp af elektrolyse produceres og transporteres gasser og væsker som brint eller metanol fra vedvarende elektrisk energi som en CO₂-neutral buffer. Som e-fuels bruges de i mobilitetssektoren, til varmeproduktion og i industrien. Om nødvendigt kan de også bruges til at genvinde elektricitet, f.eks. i kombinerede kraftvarmeenheder.

I moderne Power-to-X-applikationer skal signaler overføres enkelt, fleksibelt og pålideligt fra kontrolniveauet via interfaceniveauet til feltet. Dette gælder også for signalvejen fra feltet til kontrolniveauet.

Relæer til kobling af belastninger og signaler er uundværlige kernekomponenter i Power-to-X-teknologier til sektorkobling og dermed en vigtig del af den universelle forbindelse mellem sektorer.

PLC-INTERFACE – Klar til enhver anvendelse

Certifikater, godkendelser og bekræftelser fra akkrediterede testcentre er afgørende for den verdensomspændende brug af vores relæer. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på, at de er nemme og sikre at bruge i næsten alle applikationer. Vi tilbyder en bred vifte af disse dokumenter i vores produktprogram til brug i nuværende og fremtidige applikationer.

Regional specific confirmations

Godkendelser

3rd Party-certifikater

1 EN 50155 (jernbane) UL CB-rapport i henhold til IEC 60947-5-1
2 EN 50121 (jernbane) DNV Bekræftelse af overensstemmelse med ATEX-direktivet (IBExU)
3 China RoHS IECEx
4 UAE-RoHS UL HazLoc (Class 1, Zone 2)
5 C-Mim (Marokko) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Jernbanegodkendelser
9 EAC-Ex