Kompakt multifunktionelt tidsrelæ med 4 funktioner og et indstilleligt tidsområde (50 ms - 1 h), med Push-in tilslutning, en skiftekontakt
Tidsrelæer
ETD-tidsrelæer er særligt velegnede til styring af enkle tidsforløb. Særligt pladsbesparende er tidsrelæerne på 6 mm med kun én justerbar tid og én fast funktion. Brug de kompakte tidsrelæer i installationshuse til brug i bygningsinstallation eller til seriefremstilling af maskiner og anlæg. Vores multifunktionsrelæer giver dig mulighed for valg mht. tidsrammer og funktioner.
Multifunktionelt tidsrelæ i særligt smal konstruktion med 4 funktioner, et justerbart tidsområde (0,1 s til 300 min), en skiftekontakt, Push-in tilslutning
Multifunktionelt tidsrelæ i særligt smal konstruktion med 4 funktioner og et justerbart tidsområde (0,1 s til 300 min), en skiftekontakt, skruetilslutning
Kompakt enkoder med indstillelige puls- og pausetider (50 ms - 100 h), netdel til stort område, med skruetilslutning, 1 skiftekontakt
Multifunktionelt tidsrelæ, bredt forsyningsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 14 funktioner, 2 indstillelige tider, indstillelig tidsperiode (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, understøttelse til svagstrømskontakter, indgange til PNP- og NPN-nærhedsfølere, 2 PDTs, stikbar tilslutning.
Kompakt enkoder med indstillelige puls- og pausetider (50 ms - 100 h), netdel til stort område, med Push-in-tilslutning, 1 skiftekontakt
Kompakt multifunktionelt tidsrelæ med 4 funktioner og et indstilleligt tidsområde (50 ms - 1 h), med skruetilslutning, en skiftekontakt
Multifunktionelt tidsrelæ, stort indgangsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 13 funktioner, 1 indstillelig tid, foruden lp- og li-funktioner. Indstilleligt tidsområde (10 ms ... 999 h: 59 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, understøttelse af svagstrømskontakter, indgange til PNP- og NPN-nærhedsfølere, 2 PDT'er, skruetilslutning.
Multifunktionelt tidsrelæ, stort indgangsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 13 funktioner, 1 indstillelig tid, foruden lp- og li-funktioner. Indstilleligt tidsområde (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, understøttelse af svagstrømskontakter, indgange til PNP- og NPN-nærhedsfølere, 2 PDT'er, stiktilslutning.
Tidsrelæ med tilbagefaldsforsinkelse, bredt forsyningsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, justerbart tidsspænd (10 ms ... 10 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, 2 PDTs, stikbar tilslutning.
Smarte og alsidige: De multifunktionelle tidsrelæer med OLED-display og NFC-kommunikation
Med de smarte, multifunktionelle tidsrelæer MACX-TR får du gavn af en præcis indstilling og enkel håndtering. Du kan styre dine tidsprocesser enkelt og pålideligt med OLED-display og taster.
Dine fordele med vores smarte tidsrelæer
- Enkel håndtering direkte på apparatet takket være kombinationen af OLED-display og taster
- Intuitiv tidsindstilling – uden beregning og kontrol
- Detaljeret og læsbart display takket være OLED-teknologi
- Nøjagtigt læsbare tidsforløb direkte på apparatet
- Valgfri kommunikation over NFC og smartphone-app
Smalle tidsrelæer: Ideelle til enkel tidstyring
Smalle tidsrelæer i 6,2 mm husbredde – slanke og præcise
De ekstra smalle tidsrelæer ETD-BL er den pladsbesparende og omkostningseffektive løsning til enkle tidsstyringer: Med en indstillelig tid og en fast indgivet funktion.
Du kan også nemt forbinde modulerne med de meget kompakte relæer i PLC INTERFACE-serien i samme hus. Indlægsbroer og systemkabling sparer dig her meget tid.
Dine fordele med vores smalle tidsrelæer
- Op til 70 % pladsbesparelse sammenlignet med traditionelle tidsrelæer takket være modulbredden på 6,2 mm
- Nøjagtig og komfortabel tidsindstilling ved hjælp af oplyst drejehjul
- Nem fortrådning uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik
- Hurtig installation gennem brug af indlægsbroer og systemkabling
- Smalle tidsrelæer er en del af COMPLETE line-systemet
Kompakte tidsrelæer: Ideelle til seriefremstilling og bygningsinstallation
Ideel til seriefremstilling og bygningsinstallation – kompakte tidsrelæer
ETD-BL-tidsrelæer i kompakte installationshuse er særligt velegnede til brug i bygningsinstallation eller til seriefremstilling af maskiner og anlæg.
Dine fordele med vores kompakte tidsrelæer
- Pladsbesparende, også i mobile og decentrale anlægsdele, takket være kompakt installationskonstruktion
- Universel anvendelse i tidsstyringen takket være de alsidige funktioner
- Enkel håndtering: Tidsparameteret kan indstilles komfortabelt med omskiftere på husets forside
- Kan bruges i hele verden: Varianten med spændingsforsyning via netdel til stort område
- Hurtigt fortrådet uden værktøj takket være Push-in Technology
- Overskuelig diagnose med meget tydelige status-LED'er
- Kompakte tidsrelæer er en del af COMPLETE line-systemet
Multifunktionelle tidsrelæer: Til alle anvendelser inden for klassisk tidsstyring
Multifunktionsrelæer til alle anvendelser inden for klassisk tidsstyring
De multifunktionelle ETD-tidsrelæer har valgbare tidsområder og alsidige funktioner til universel anvendelse. Med kun tre versioner klares alle anvendelser inden for klassisk tidsstyring. Meld fejl, eller kobl anlægsdele målrettet fra: På kun 22,5 mm modulbredde er de multifunktionelle tidsrelæer udstyret med to skiftekontaktudgange.
Dine fordele med vores multifunktionsrelæer
- Universel anvendelse i tidsstyringen takket være de alsidige funktioner
- International brug af varianten med spændingsforsyning via netdel til stort område
- Enkel håndtering: Tidsparameteret kan indstilles komfortabelt med omskiftere på husets forside
- Pladsbesparende, med to skiftekontaktudgange på kun 22,5 mm modulbredde
- Nøjagtigt tilpasset tidsstyring med indstillingsområder fra millisekunder til flere dage