MACX-TR-1T-MUL - Tidsrelæ
1096429

Forbereder til CRA’s krav

Multifunktionelt tidsrelæ, stort indgangsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 13 funktioner, 1 indstillelig tid, foruden lp- og li-funktioner. Indstilleligt tidsområde (10 ms ... 999 h: 59 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, understøttelse af svagstrømskontakter, indgange til PNP- og NPN-nærhedsfølere, 2 PDT'er, skruetilslutning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter