PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Sikkerhedsrelæer
2963912

Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 1 eller 2 kanaler, 8 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
1-eller 2-kanaler styring
8 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds