PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B - Sikkerhedsrelæer
2981059

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Manuel overvåget og automatisk aktivering
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Tre funktions- og en meldestrømkreds
1-eller 2-kanaler styring