Fleksibel signalrangering til Universal I/O

Mennesker i et procesanlæg

I I/O-signalrangering til standard I/O-systemer sorteres feltsignalerne efter deres signaltype i store kontrolrum og forbindes derefter til styringen i enkeltledere via interfaceniveauet. I modsætning hertil giver I/O-signalrangering til Universal I/O-systemer mulighed for en decentral struktur med fleksibel tildeling af kanaler fra felten til styringen. VIP I/O-Marshalling tilbyder en styringsuafhængig Plug-and-Play-løsning, der kombinerer I/O-signalrangering og signalbehandling i ét system.

Udfordringer


Styretavler til klassisk I/O-signalrangering med Termination Carrier

Manglende fleksibilitet, et stort fortrådningsarbejde og store kontrolrum

Afhængig af anlæggets størrelse skal flere tusinde signaler rangeres mellem felt- og kontrolniveau for at styre en kontinuerlig proces i procestekniske anlæg.
I klassisk signalrangering sorteres de feltsignaler, der ankommer i vilkårlig rækkefølge til centrale kontrolrum, først efter deres signaltype på rangerniveauet og forbindes derfra til grænsefladeniveauet. Her behandles signalerne f.eks. via skilleforstærkere, måleværdikonvertere og relæer og forbindes til IO-niveauet via systemkabler.

Ud over det øgede pladsbehov og fortrådningsarbejde betyder disse løsninger, at den nøjagtige signaltype skal kendes på et tidligt tidspunkt.

Universal I/O: fleksibel – men kun med den nødvendige interfaceteknik

Med Universal I/O-tilgangen på kontrolniveau opnås allerede forbedringer i forhold til klassisk signalrangering: I stedet for blokke med 8/16/32/64 kanaler for hver type signal tilpasses ved Universal I/O-kort de enkelte kanaler til den nødvendige funktion vha. software.

Der skal dog også tages højde for eksisterende problemer med et Universal I/O-system.

Integrationen af den nødvendige interfaceteknik mangler, som f.eks.:

  • Relæ til signaltilpasning til de I/O'er, der er konfigureret som digital udgang
  • Interfacemoduler med beskyttelsesmåden "egensikkerhed"
  • Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til pålidelig signalbehandling, f.eks. til adskillelse af jordsløjfer og forebyggelse af signalforvrængning

Vores løsning


Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling holdt i hænder

Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling

Fuld fleksibilitet på interface- og rangerniveau

Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er specielt udviklet til anvendelse i universelle I/O-systemer. Løsningen byder på interface- og rangerniveau på den samme fleksibilitet som Universal I/O-systemer på I/O-niveau.

Systemet består primært af tre moduler:

  1. Grunddelen anbringes på standardbæreskinnen, heri isættes feltfortrådningen, og den sørger via tilslutningsstik for tilslutningen til I/O-systemet.
  2. Det andet modul er det såkaldte Input-Output-Accessory (IOA), som udfører den egentlige grænsefladefunktion.
  3. Et systemkabel forbinder basiselementet med det universelle I/O-system.

Dine fordele Konstruktionen med Universal I/O-systemer i intelligente decentrale montagekasser giver afgørende fordele

  • Et standardprodukt, der kan tilpasses til alle applikationer
  • Forudtestede montagekasser med global godkendelsespakke
  • Besparelse på signal- og rangertavler
  • Eliminering af stamkabler og kabelveje
  • Tydelig reduktion i antallet af klempunkter

Den decentrale montagekasseløsning

Den ufleksible opbygning af Marshalling-, interface- og I/O-niveau i det centrale kontrolrum brydes af Universal I/O-tilgangen. Intelligensen flytter sig nærmere på processen i felten. Universal Remote Cabinets er en kompakt og standardiseret løsning. Det fleksible I/O-rangersystem varetager her signalrangering og -bearbejdning.

Decentral montagekasseløsning

Decentral montagekasseløsning

Konklusion


Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling

Universal I/O – pladsbesparende og fleksibel fra felten til kontrolniveauet

Med VIP I/O-Marshalling bliver I/O-signalrangering til Universal I/O-systemer virkelig universel: I/O-signalrangering og -behandling kombineres i én styringsuafhængig løsning takket være det fleksible I/O-signalrangeringssystem. Takket være de fleksibelt stikbare funktionsmoduler kan du konfigurere kanalerne enkeltvis, gennemgående fra felten til kontrolniveauet.

Med Universal Remote Cabinets kan store ranger- og interface-skabe spares væk. Tilpasningen af et modulsystem har ikke kun elimineret nogle komponenter komplet, men også ladet de nødvendige komponenter blive mere kompakte, så de passer i et mindre skab.