Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Skærmklemmer til beskyttelse af elektronikkomponenter

Skærmklemmer

Skærmklemmerne sikrer dine anlæg mod elektromagnetiske forstyrrelser. Disse forstyrrelser kan føre til fejlfunktioner eller endda totaludfald i anlæg. For at forhindre disse situationer består skærmklemmerne af standardkomponenter. Ud over at beskytte dine systemer bruges skærmklemmerne til at opfylde EMC-direktivet som en del af CE-konformiteten.

Dine fordele

  • Optimal elektromagnetisk kompatibilitet takket være den EMC-egnede fortrådning
  • Fejlfri signaloverførsel og signalbehandling
  • Optimal dæmpning takket være en stort kontaktområde
  • Lav overførselsimpedans pga. direkte og lavohmsk kontaktområde ved montering af NLS
  • Enkel og kompakt skærmklemmemontage på NLS takket være forskellige montagebukke
  • Nem tilslutning af NLS på styretavlens beskyttelsesleder takket være egnede tilslutningsklemmer
Skærmklemmer på en nulledersamleskinne

Skærmklemmer på en nulledersamleskinne

Professionel skærmning med skærmklemmer

Skærmklemmer anvendes både i styretavler og i anlæg for at sikre en EMC-kompatibel fortrådning af signaler, strømforsyninger og dataledninger. For at muliggøre en sikker og EMC-kompatibel drift i de elektromagnetiske interferensfelter skal den rigtige skærming være garanteret. Beskyttelse med skærmklemmer forhindrer både ind- og udgående interferensstråling. Motor- og frekvensomformere, stærke magnetiske vekselstrømsfelter, radiobølger samt kapacitive og induktive indkoblinger fra andre ledninger hører til de vigtigste interferenskilder. Producenter og ejere af maskiner og anlæg skal overholde forskellige lovmæssige og standardmæssige forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Disse forskrifter er også en del af CE-mærkningen.

Skærmklemmer

Skærmklemme SCC
Skærmklemme SK
Skærmklemmer SKS
Skærmklemme SCC

Skærmklemmerne SCC giver dig mulighed for at udføre montage med én hånd og uden værktøj. Takket være den komfortable klemme og den ikke-trykførte kontaktfjeder kan en sikker og enkel skærmtilslutning udføres uden besvær. Kontaktfjederens design garanterer en reproducerbar og langvarig stabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige tegn på afvikling af lederne. Med henblik på fleksibilitet i skærmtilslutningen fås der klemmer til direkte montering, NLS-montering og til bæreskinnemontering. Til NLS-installation skal du blot dreje skærmklemmerne på NLS-skinnen og fastgøre både klemmen og den leder, der skal tilsluttes, ved at lukke håndtaget. For bedre overskuelighed og sammenkædning af de enkelte skærmklemmer har klemmerne store felter til mærkning på klemmeholderen. Dette gør det lettere at sammenkæde kablet i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet.

Skærmklemme SK

Skærmklemmerne SK klemmer lederne vha. en fingerskrue. For at sikre optimal skærmning har klemmerne en elastisk trædesko med en stor flade. Der fås skærmklemmer til direkte montering og montering på samleskinner til installation i styretavlen.

Skærmklemmer SKS

SKS-skærmklemmer med fjederkraft fås i to forskellige monteringstyper. Vælg mellem montering på strømskinner eller direkte på ledende montageplader. SKS-skærmklemmerne med fjederkraft er velegnede til kabel- og lederdiametre fra 3 til 20 mm.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler
Forsidebillede på brochuren om skærmning

Vores brochurer på området skærmning og skærmklemmer

Skærmning er et komplekst emne. Uanset om du vil beskytte dine systemer mod indgående interferens eller udstrålet interferens: EMC-kompatible ledninger er uundværlige. I det følgende kan du downloade gratis PDF-filer om emnet skærmning. I den første brochure ved navn "Skærmning" betragtes emnet overordnet. Her får du et overblik over de forskellige typer interferenstyper, og hvordan du effektivt kan imødegå disse. Den anden brochure ved navn "SCC-skærmklemmer" indeholder forskellige informationer om vores nyeste skærmklemmefamilie.