Kabelføring og kabelbeskyttelse sørger for orden og sikkerhed

Kabelføring og kabelbeskyttelse

Med diverse kabelkanaler, kabelføringssystemer og kabelbindere kan der opnås en overskuelig og struktureret kabelføring. For også at beskytte dine kabler mod ydre påvirkninger som f. eks. vejrliget kan du anvende forskellige beskyttelsesslanger som kabelbeskyttelse. Dette øger overskueligheden og sikkerheden ved din kabelføring.

Mere information

Dine fordele

  • Overskuelig styretavlefortrådning
  • Mekanisk ledningsbeskyttelse og bundtning
  • Ordentlig kabelføring til styretavlelågen
  • Kabelbeskyttelse til alle krav med matchende forskruninger til kraftige tilslutningsstik og husboringer
  • Kan anvendes inden for alle brancher og industrier takket være omfangsrige godkendelser
Kabelføringssystem i en styretavle

Kabelføringssystem CGS i praksis

Kabelføringssystemer til den strukturerede kabelføring

Med kabelføringssystemets svingarm optimerer du kabelføringen for kabelstiger til styretavlelågen eller til den svingbare montageramme. Det patenterede drejeled er nemt og hurtigt at åbne, hvorved færdigkonfektionerede kabler kan føres igennem eller føres efter uden værktøj. Op til 100 x 1,5 mm²-ledere føres med kun et CGS-føringssystem til styretavlelågen. Kabelføring til styretavlelågen i CAD-systemet kan planlægges ved hjælp af et defineret konstruktionsrum og drejeområde. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.

Kabelkanaler til overskuelig kabelføring

Skab orden med kabelføring

Kabelkanaler til overskuelig kabelføring

Med fortrådningskanaler får du styr på styretavlen. Der er brug for et stort antal kabler og ledere til at forbinde de forskellige komponenter i styretavlen. For at sikre, at installatørerne stadig har et godt overblik og nemt kan nå alle tilslutningspunkter, hjælper kabelkanaler med at holde styretavlen ryddelig og overskuelig. Kabelkanalerne varierer i bredde og højde og har et dæksel, der kan klikkes på. Det gør det nemt og overskueligt at lægge kabler og ledere.

Kabelbeskyttelsessystemer

Kabelbeskyttelsessystemer

Beskyttelsesslanger til kabelbeskyttelse

Det store program af beskyttelsesslanger byder på pålidelige løsninger til forskellige applikationer - helt op til kapslingsklasse IP69K. Kunststofslangerne er den optimale kabelbeskyttelse over for olier, syrer og opløsningsmidler. De anvendte materialer er silikone,- halogen- og cadmiumfrie og fås op til kapslingsklasse IP69K og brændbarhedsklasse V0. De meget fleksible metalslanger beskytter mod mekaniske påvirkninger. Kabelbeskyttelsen af metal med plastkappe er desuden vandtæt og vejrbestandig. Derudover har kabelbeskyttelsen passende forskruninger til kraftige tilslutningsstik og husboringer. Slangerne kan anvendes inden for alle brancher og industrier – takket være omfangsrige godkendelser.

Beskyttelsesslanger til kabler til styretavlen og i felten

Beskyttelsesslanger til kabler – i styretavlen og i felten

Spiralslanger til enkel kabelføring

Spiralslanger til enkel bundtning og føring af ledninger og ledere beskytter ved lette mekaniske belastninger.
De kan efterfølgende monteres på enkel vis, hvorved enkelte ledninger og ledere kan føres ud et vilkårligt sted.

Kabelbindere af kunststof

Kabelbindere

Kabelbindere

Produktprogrammet for kabelbindere til enkel og sikker kabelbundtning er meget alsidigt. Ud over standardkabelbindere af kunststof indeholder sortimentet også specielle kabelbindere til høje temperaturer samt til god UV- og vejrbestandighed. Også kabelbindere af rustfrit stål er tilgængelige til aggressive omgivelser. Desuden kan du få detekterbare kabelbindere specielt til levnedsmiddelbranchen, den kemiske industri og til farmaindustrien.
Til aftagelig kabelbundtning kan du bruge kabelbindere eller kabeldrillers, der kan løsnes. Til fikseret kabelbundtning kan du anvende varianter med øje.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler
Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.
Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler