Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 29 mm, Samlet længde: 25 m
Beskyttelsesslanger
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V0, indvendig diameter: 23 mm, Samlet længde: 50 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP40, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 16,5 mm, Samlet længde: 10 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 36 mm, Samlet længde: 25 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V0, indvendig diameter: 12 mm, Samlet længde: 50 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V0, indvendig diameter: 29 mm, Samlet længde: 25 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 23 mm, Samlet længde: 50 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V0, indvendig diameter: 16,5 mm, Samlet længde: 50 m
Beskyttelsesslange, materiale: Stål, forzinket, kapslingsklasse: IP40, farve: sølvfarvet, indvendig diameter: 31 mm, Samlet længde: 10 m
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 16,5 mm, Samlet længde: 50 m