Funktionel sikkerhed for gruppefrakobling i 3-fasede motorer Funktionel sikkerhed er særligt inden for maskin- og anlægskonstruktion et vigtigt emne. Det forhindrer fare for personalet samt skader på anlæg og maskiner. I praksis bruges grupper af 3-fasede motorer ofte til forskellige applikationer. Her er den enkle implementering af løsninger med funktionel sikkerhed afgørende for sikker og økonomisk drift.

Nødstop med transportbåndapplikation

Anvendelse


Personer ved en maskine med funktionel sikkerhed

Enkel gruppefrakobling og høj anlægsoppetid

  • Pålidelig og nem gruppefrakobling til beskyttelse af dit personale samt dine maskiner og anlæg
  • Højere anlægstilgængelighed takket være 10-dobbelt levetid med hybridteknologien
  • Sikker afbrydelse via den integrerede sikkerhedsfunktion op til SIL 3 og PL e

Vores løsning


Visning af applikation: Funktionel sikkerhed for 3-fasede motorer

Funktionel sikkerhed for 3-fasede motorer: Visning af applikation

Enkelhed i funktionel sikkerhed

Via DIN-skinne busforbinderen kan du implementere nødstop-gruppeudkoblingen for alle efterfølgende hybrid-motorstartere uden ekstra arbejde med fortrådning.

Desuden kan du forsyne alle moduler over systemstrømforsyningen. Det valgfri tilbagemeldingsmodul tillader enkel overvågning af motorstatus.

Hybridmotorstarter med symbol for CONTACTRON-hybridteknologi

Længere levetid med CONTACTRON hybridteknologi

Levetiden for CONTACTRON hybridmotorstartere er ti gange længere end for konventionelle koblingsenheder, hvilket er en klar fordel ved høje koblingsfrekvenser. Dette forlænger vedligeholdelsesintervaller og øger anlægsoppetiden.

Smart kobling og sikker frakobling af motorgrupper

Interaktivt Image Map: Produktionslinje med forskellige motorgrupper
Anlægsområder med motorgrupper
Sikker drift af anlægsområder med motorgrupper: I nødstilfælde kan alle motorer i en gruppe frakobles sikkert med nødstop-funktionen.
Anlægsområder med motorgrupper
Linje af transportbånd med motorer
Linje af transportbånd med en gruppe af 3-fasede motorer, som det ofte ses i praksis. Beskyttelse af personalet og transportsystemet takket være nem integrering af funktionel sikkerhed.
Linje af transportbånd med motorer
Nødstop i et industrielt miljø

Enkel integrering af sikkerhedsteknologi inden for maskinkonstruktion

Sikkerhedsteknologi har meget stor betydning inden for maskinkonstruktion. Den forhindrer, at betjeningspersonalet kommer i fare, eller at maskinen bliver beskadiget.

Standarden EN ISO 13849-1, der skal opfylde kravene i maskindirektivet, har ikke kun ført til skærpede krav til implementering af sikkerhedsfunktioner, men har også skabt nye muligheder for dig som maskinkonstruktør.