Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed er et centralt element i moderne maskinkonstruktion. Det beskytter mennesker, sikrer produktionsprocesser og opfylder lovkrav. Phoenix Contact tilbyder dig helhedsorienterede løsninger til funktionel sikkerhed: standardoverensstemmende, skalerbare og fremtidssikrede.

Nødstop ved sikkerhedshegnet
Interaktivt Image Map: Funktionel sikkerhed inden for maskinkonstruktion
Optimalt design af sikkerhedsfunktionerne
Standardkonform og økonomisk design af sikkerhedsfunktionerne med henblik på sikker maskindrift.
Optimalt design af sikkerhedsfunktionerne
Helhedsorienteret support ved alle sikkerhedsspørgsmål
Kompetent støtte til hele maskinens sikkerhedslivscyklus, fra planlægning til drift.
Helhedsorienteret support ved alle sikkerhedsspørgsmål
Gennemgående dokumentation
En gennemgående og standardkonform dokumentation er forudsætningen for en påviselig retlig sikring.
Gennemgående dokumentation
Hurtig idriftsættelse og godkendelse
Et optimalt design af sikkerhedsfunktionerne fører til hurtig idriftsættelse og godkendelse af maskinen.
Hurtig idriftsættelse og godkendelse
Sikker og standardkonform planlægning af maskiner
En grundig sikkerhedsvurdering er forudsætningen for et optimalt design af sikkerhedsfunktionerne. Dette vil reducere arbejde og omkostninger i forbindelse med montage og idriftsættelse betydeligt.
Sikker og standardkonform planlægning af maskiner

Produktoversigt

Til Functional Safety-anvendelser inden for maskinkonstruktion tilbyder Phoenix Contact et stort udvalg af SIL-certificerede produkter.

Få mere at vide om succeshistorier og anvendelseseksempler

Med årtiers erfaring, innovative produkter og et globalt netværk er Phoenix Contact din pålidelige partner, når det gælder maskinsikkerhed i maskinkonstruktion. Vi støtter dig fra risikoanalyse og udvælgelse af egnede komponenter til idriftsættelse og validering af dine sikkerhedsfunktioner.

Hvorfor maskinsikkerhed er afgørende

I et stadig mere automatiseret industrielt miljø er pålidelig beskyttelse af maskiner og systemer afgørende. Vores løsninger til maskinsikkerhed hjælper dig med at opfylde lovkrav som maskindirektivet, EN ISO 13849-1 og EN 62061 og øger samtidig din produktivitet.

  • Beskyttelse af menneske og maskine
  • Opfyldelse af juridiske standarder
  • Minimering af nedetid
  • Øgning af anlægsoppetiden

Standardiseret sikkerhed: kan bruges i hele verden

Phoenix Contact hjælper dig med at implementere internationale sikkerhedsstandarder. Vores produkter og løsninger kan bruges i hele verden og opfylder alle relevante krav til eksport af dine maskiner.

Understøttede standarder:

Kravene til maskinsikkerhed varierer meget internationalt. Det er en afgørende faktor for maskinproducenter med et globalt fokus.

Verdenskort
Verdenskort
Verdenskort
Verdenskort

I Europa er det maskindirektivet, der danner grundlaget. Det definerer grundlæggende sikkerhedskrav, som er specificeret i harmoniserede standarder. Brugen af dem er frivillig, men giver juridiske fordele. Officiel godkendelse er ikke nødvendig, CE-mærkning og en overensstemmelseserklæring fra producenten er tilstrækkelig. Et bemyndiget organ skal kun inddrages, hvis der er tale om risikoprodukter. De nye krav i maskinforordning 2023/1230 skal være implementeret senest den 27. januar 2027.

Verdenskort

I USA gælder OSHA-standarderne, som primært henvender sig til operatører, men som også indirekte stiller krav til producenter. ANSI- og UL-standarder er ikke juridisk bindende, men er ofte et kontraktkrav. Der er ingen markedsovervågning, men der kræves et testmærke fra et nationalt godkendt laboratorium (NRTL) i forbindelse med ibrugtagning.

Verdenskort

Kina har vedtaget mange internationale standarder, men de er ikke altid opdaterede. CCC-certificering er kun obligatorisk for visse komponenter. Maskinsikkerhed påvirkes primært af toldkontrol og regionale standarder.
Japan har omsat internationale standarder som ISO 13849-1 og IEC 62061 til nationale JIS-standarder. For europæiske maskinkonstruktører betyder det ingen yderligere tekniske forhindringer ved eksport.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om maskinsikkerhed

1. Hvad er maskinsikkerhed i maskinkonstruktion?
Maskinsikkerhed omfatter alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der tjener til at undgå eller minimere farer forårsaget af maskiner. Mennesker, maskiner og processer skal beskyttes mod skader i overensstemmelse med lovkrav som maskindirektivet.

2. Hvad er forskellen mellem funktionel sikkerhed og generel maskinsikkerhed?
Maskinsikkerhed er en fællesbetegnelse for alle beskyttelsesforanstaltninger. Funktionel sikkerhed refererer specifikt til sikkerhedsrelaterede styringsfunktioner, f.eks. sikker frakobling af en motor i tilfælde af nødstop.

3. Hvordan integrerer jeg maskinsikkerhed i mit design?
Udfør en risikovurdering allerede i designfasen. På baggrund af denne analyse defineres og implementeres egnede sikkerhedsfunktioner med certificerede komponenter. Værktøjer som SISTEMA eller Pascal hjælper med validering.

4. Hvordan kan jeg bevise, at mine sikkerhedsforanstaltninger er effektive?
Validering i overensstemmelse med EN ISO 13849-2 eller EN 62061 giver bevis for effektivitet. Det indebærer en kontrol af, om de implementerede sikkerhedsfunktioner opfylder kravene. Dokumentation, testprotokoller og, hvis det er relevant, TÜV-certificering er en del af verifikationen.