Industrielle termoprocesanlæg Holistiske automatiseringsløsninger til sikker og bæredygtig termoprocesteknologi

Industrielt termoprocesanlæg

Anvendelsesområder


Termoprocesser som grundlag for energiintensive industrier

Industriel termoprocesteknologi beskæftiger sig med målrettet ændring af materialeegenskaber ved brug af termisk energi. Den udgør et centralt grundlag for moderne produktions- og forædlingsprocesser. Dens anvendelsesområde strækker sig fra lavtemperaturprocesser op til 750 °C og til højtemperaturprocesser over 750 °C. Den er derfor uundværlig for mange brancher såsom kemi-, medicinal-, glas-, stål- og cementindustri, fødevare- og bygningsteknik. Dekarbonisering er kernen i bæredygtige termoprocesanlæg. Den er mulig med intelligente, skalerbare og modulære softwarestyrede automatiseringsløsninger, der kan tilpasses fleksibelt til branchespecifikke krav. Moderne kontrolteknologi, stabile kommunikationsinfrastrukturer, integreret funktionel sikkerhed og højtydende tilslutningsteknik skaber grundlaget for energieffektiv, sikker og langsigtet konkurrencedygtig termoprocesteknologi.

Industriovn
Smeltekar
Kedel
Industriovn

Opvarmede kamre bruges til en lang række industrielle anvendelser, herunder bagning, hærdning, tørring og varmebehandling. Sammenlignet med brændingsovne arbejder de ved lavere temperaturer. Derved muliggør de energieffektive og processikre forløb. Typiske anvendelsesområder findes i elektronik-, medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Præcis temperaturstyring, homogen varmefordeling og reproducerbare processer er afgørende her. Takket være deres fleksible design kan disse ovne tilpasses optimalt til forskellige produktkrav og gennemløbsmængder.

Smeltekar

Smeltekar, smelteovne og højovne udgør rygraden i mange højtemperaturprocesser, f.eks. i forbindelse med smeltning, forædling og termisk behandling af metaller og glas. Disse anlæg arbejder ved ekstremt høje temperaturer. De muliggør præcis og reproducerbar proceskontrol over lange tidsperioder. Krav som processtabilitet, energieffektivitet og driftssikkerhed er i centrum. Deres anvendelsesområder spænder fra metallurgi til glas- og keramikindustri samt andre energiintensive industrier. Disse industrier har høje krav til temperaturstyring og anlægsoppetid.

Kedel

Typiske anvendelser findes i dampkedler, varmtvandskedler og trykdampkedelsystemer. Disse lukkede trykbeholdere muliggør målrettet opvarmning af vand eller andre medier for at levere procesdamp eller varmt vand til industrielle anvendelser.
Den producerede damp anvendes til både termisk proceskontrol og elproduktion. Anvendelsesområderne spænder fra kraftværker til den kemiske procesindustri samt levnedsmiddelproduktion.

Udfordringer


Brænderområde inden for termoprocesteknologi

Termoprocesteknologi under transformationspres

OEM'er af industriovne, smeltekar, kedler, brændere og forbrændingssystemer står over for vidtrækkende ændringer på verdensplan. Stigende energi- og CO₂-omkostninger øger det økonomiske pres på maskinkoncepter og anlægsdrift. Samtidig skærper lovkrav som miljøregler, maskinsikkerhed (maskinforordning) og reguleringer som CRA og NIS 2.0 kravene til udvikling, certificering og drift, især i det internationale miljø med markedsadgang i EU, USA og Asien.

For at forblive konkurrencedygtig, effektiv og bæredygtig er der også høje investeringsomkostninger og et stigende pres for at innovere. Fokus skifter i stigende grad til de samlede ejeromkostninger (TCO): Energieffektivitet, tilgængelighed, vedligeholdelsesomkostninger og livscyklusomkostninger bliver den afgørende konkurrencefaktor.

Samtidig har manglen på kvalificerede ressourcer til engineering en negativ indvirkning på situationen. Udviklingstiderne stiger, samtidig med at der kræves mere ekspertise inden for automatisering, software, funktionel sikkerhed og cybersikkerhed. OEM'er har derfor brug for skalerbare fremtidssikrede løsninger, der reducerer den tekniske kompleksitet, opfylder globale krav og muliggør bæredygtige forretningsmodeller.

Vores tilbud


Automatisering af industrianlæg

Skalerbare automatiseringsløsninger til globale OEM'er inden for termoprocesteknologi

Vores tilbud er rettet mod OEM'er af industriovne, smeltekar, kedler, brændere og forbrændingssystemer til global udvikling, standardisering og skalering af anlæg. I centrum står en modulær åben automatiseringsplatform, som kan tilpasses fleksibelt til anlægsspecifikke krav. Automatisering, reduceret hardwarekompleksitet og standardiserede moduler reducerer engineering- og idriftsættelsestiden betydeligt. Maskinkoncepter kan skaleres og anvendes globalt. Det er en afgørende fordel for OEM'er med markedsadgang i EU, USA og Asien. Pålidelige løsninger sikrer stabil anlægsdrift selv under krævende forhold. I kombination med integreret diagnose giver de mulighed for højere anlægsoppetid, gennemsigtig statusinformation og hurtig fejlanalyse både lokalt og på afstand. Fjernvedligeholdelse og centraliseret enheds- og patch-styring skaber grundlag for effektiv service og sikre opdateringer i hele livscyklussen. Vores løsninger kan problemfrit integreres i eksisterende IT/OT-miljøer og moderne dataarkitekturer. De udgør et fremtidssikret grundlag for den gradvise modernisering af eksisterende anlæg. Sikkerhed og tryghed er integreret fra starten: funktionel sikkerhed og cybersikkerhed tages i betragtning holistisk og understøtter overholdelse af internationale standarder og lovkrav. Det giver OEM'erne mulighed for at holde kompleksiteten, risiciene og de samlede ejeromkostninger (TCO) under kontrol og samtidig opretholde et højt innovationsniveau.

Overblik over vores hovedområder

  • Maksimal tilgængelighed og pålidelighed
  • Stabile processer og ensartet systemarkitektur for EU, USA og Asien takket være robust testet signal-, måle- og kommunikationsteknologi samt intelligent ydelsesovervågning og præcis styring
  • Langsigtet skalerbarhed
  • Betydeligt kortere udviklings- og idriftsættelsestider takket være standardiseret hardware, genanvendelige softwarebiblioteker og modulære koncepter sikrer effektiv overførsel af funktioner, når de er udviklet, til nye anlæg og applikationer
  • Energieffektivitet og bæredygtighed
  • Maksimal gennemsigtighed og reduktion af energiforbrug og CO₂-udledning gennem IIoT-økosystemer, adaptiv og højt tilgængelig måle- og reguleringsteknologi samt AI-understøttet procesoptimering
  • Nytænkning af sikkerhed: automatiseret og integreret
  • Driftssikkerhed takket være gennemgående overvågning, fleksibel skalerbarhed og problemfri automatisering med digitale standardkonforme sikkerhedskoncepter (IEC 61508, NFPA, ISO) til brændere, ovne og kedler

Platformsbaseret procesautomatisering til industriel procesvarme

Vores IThE-platform (Industrial Thermoprocessing Equipment) er en softwarebaseret, åben og skalerbar løsning til automatisering af termiske processer. Den skaber et ensartet grundlag for brændere, ovne, tørrings- og varmluftsapplikationer samt for elektriske og hybride varmeprocesser uanset anlægsstørrelse eller industri. IThE muliggør konsekvent og fremtidssikret procesautomatisering fra udvikling til modernisering. I stedet for projektspecifikke individuelle løsninger er platformen afhængig af platformsbaseret procesautomatisering. Et ensartet softwaregrundlag giver mulighed for en høj grad af modularisering og genanvendelighed. Det reducerer engineering-indsatsen betydeligt og forkorter samtidig tiden til markedet. Samtidig sikrer den klare adskillelse af standard- og applikationsspecifik logik gennemsigtighed, skalerbarhed og langsigtet vedligeholdelse. Phoenix Contact hjælper OEM'er, integratorer og operatører med alt fra applikations- og arkitekturrådgivning til standarder, sikkerhedskoncepter og systemdesign samt modularisering, eftermontering og digitalisering.

Få mere at vide om vores anvendelsesområder i forbindelse med automatisering af industrielle termoprocesanlæg i grafikken. Klik på punkterne for flere oplysninger.

Interaktivt billedkort: Anvendelsesområder omkring automatisering af industrielle termoprocesanlæg
AI-baseret produktionsoptimering
I industrielle højtemperaturprocesser er ventilatorer til forbrændingsluft afgørende for, at termiske systemer fungerer sikkert og effektivt. Hvis de svigter, kan det føre til betydelige produktionsafbrydelser. Med vores AI-baserede løsning til produktionsoptimering MLnext sætter vi vores lid til forudsigelig intelligens for at sikre den driftsmæssige fejlsikkerhed. Det holder industrielle termoprocesanlæg stabile og effektive.
Få mere at vide
AI-baseret produktionsoptimering
PLC-bibliotek til brænderstyring, PID-regulering, forholdsregulering og IIoT
PLCnext Technology-biblioteket IThE giver effektiv automatisering og regulering af industrielle procesvarmesystemer. Med IThE kan brænderstyring, PID-baseret temperatur- og procesregulering, luft-/brændstofforholdsregulering, forbrændingsstyring samt HMI- og visualiseringsfunktioner nemt integreres. Samtidig muliggøres en komplet digitalisering gennem registrering af procesdata, langtidslagring, analyser og IIoT-baseret optimering. Den modulære arkitektur skalerer fra små varmeapplikationer til sofistikerede termiske processystemer med sikkerhedsfunktioner og cloud-kompatible funktioner.
Få mere at vide
PLC-bibliotek til brænderstyring, PID-regulering, forholdsregulering og IIoT
Overbelastede kredsløb og ineffektive varmecyklusser
Ustrukturerede varmeprocesser forårsager energitoppe og forkorter varmeapparaternes levetid. Modelbaserede styringer og prædikativ belastningsstyring reducerer spidsbelastninger og forlænger de termiske komponenters levetid. Cloud-forbunden analyse giver brugbar indsigt i energioptimering til bæredygtig drift af industrielle termoprocesanlæg.
Få mere at vide
Overbelastede kredsløb og ineffektive varmecyklusser
Beskyttelse mod cyberangreb
Separate systemer øger kompleksiteten, risiciene og omkostningerne. Vi tilbyder integrerede sikkerhedsfunktioner, der er certificeret i henhold til IEC 61508 og IEC 62443, i en enkelt styringsplatform. Forbrændingsprocesser, maskinsikkerhed eller procesbeskyttelse sikres holistisk og effektivt.
Få mere at vide
Beskyttelse mod cyberangreb
Spidsbelastningsafgift for elektrisk opvarmning
Samtidig aktivering af flere varmeapparater forårsager dyre netværksbelastninger. PLCnext Technology muliggør intelligent belastningsstyring og belastningsbalancering. Energitoppe undgås, effektfaktoren forbedres, og driftsomkostningerne for industrielle termoprocesanlæg reduceres bæredygtigt.
Få mere at vide
Spidsbelastningsafgift for elektrisk opvarmning
Funktionel sikkerhed for høj anlægsoppetid
PLCnext Technology Ecosystem opfylder globalt gældende standarder, såsom DIN EN ISO 13577-2/4 og NFPA 85, 86, 87, for industriel procesvarme. Som leverandør af funktions- og datasikre automatiseringsløsninger til ovne og forbrændingsanlæg på det europæiske og nordamerikanske marked er målet at reducere udledningen og forbedre sikkerheden ved hjælp af IIoT, intelligente forbrændingsprocesser og åbne grænseflader.
Få mere at vide
Funktionel sikkerhed for høj anlægsoppetid
Virtuelle styringer
Løsningen åbner op for nye muligheder for moderne, skalerbare og ressourcebesparende automatiseringskoncepter uden fysisk styringshardware. Virtual PLCnext Control er hardwareuafhængig og er baseret på Open Container Initiative (OCI).
Få mere at vide
Virtuelle styringer
Power Reliability
Alt til høj anlægsoppetid: Oplev vores omfattende produktprogram af overspændingsbeskyttelse, strømforsyninger, sikkerhedsafbrydere og energiovervågning.
Få mere at vide
Power Reliability

Produkter


Normer og standarder


Normer og standarder for industrielle termoprocesanlæg

Grundlaget for kvalitet og sikkerhed

Inden for industriel termoprocesteknologi er normer og standarder langt mere end blot lovkrav. De er grundlaget for sikre og effektive anlæg af høj kvalitet. Disse normer og standarder skaber klarhed med hensyn til drift, vedligeholdelse og kommunikation for tekniske systemer og danner grundlag for bæredygtig innovation.

Internationalt fastsatte regelsæt gælder for anvendelser i lav- og højtemperaturområdet. Disse omfatter bl.a. EU-maskinforordningen sammen med produktstandarden ISO 13577-2/4 (tidligere EN 746-2), EN 50156-1/2 og de nordamerikanske standarder NFPA 85, 86 og 87. I en stadig mere netsammenkoblet procesverden rykker digitale sikkerhedsstandarder som IEC 62443 og NIS 2-direktivet i centrum. De muliggør ikke kun sikker fjernadgang til kritiske systemer, men også problemfri integration med digitale platforme som Proficloud.io. I den forbindelse gælder: Funktionel sikkerhed og industriel cybersikkerhed er uløseligt forbundet med hinanden. En industriovn er kun sikker, hvis dens digitale miljø også er beskyttet. Sikker drift kan kun opnås med cybersikkerhed.

Kombinationen af tekniske normer og digitale standarder giver mulighed for stedsuafhængig diagnose, automatiseret opdateringsstyring og holistisk ydelsesovervågning. Det maksimerer anlægsoppetiden og minimerer nedetiden og er et klart skridt i retning af intelligent og sikker procesvarme.

Whitepaper
Mere om sikkerhedskoncepter til dine procesvarmeanlæg

Whitepaperet beskriver, hvordan cybersikkerhed, funktionel sikkerhed og moderne automatisering kan kombineres for at skabe et holistisk sikkerhedskoncept: standardkonformt, globalt skalerbart og fremtidssikret.

Anmod om Whitepaper
Whitepaper
Symbolbillede certificering

Dokumenteret sikkerhed og overensstemmelse

Phoenix Contact tilbyder testede automatiserings- og sikkerhedsløsninger til industrielle termoprocesanlæg. Uafhængig TÜV-certificering bekræfter den standardkonforme implementering af sikkerhedsrelevante funktioner. TÜV-certificeringen omfatter bl.a. de sikkerhedsrelaterede I/O-moduler AXL F PSAI8 I 1 F og AXLF PSRTD8 1 F. De er designet til brug i forbindelse med sikkerhedsrelevante måle- og overvågningsfunktioner i termoprocesanlæg.

Kontakt