Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 1 NO/1NC-kontakt, kompakt konstruktion, 5 m åbent PVC-kabel
Sikkerhedskredsløb
Det kompakte, berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSRswitch overvåger sikkerhedsdøre og positioner. Takket være den integrerede RFID-teknologi giver kontakten maksimal beskyttelse mod manipulation og opnår den højeste funktionelle sikkerhed iht. EN ISO 14119. Kompatible analyseenheder, SAC-kabling og integreret diagnose muliggør en økonomisk løsning for en digital fabrik.
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, forstærket aktuator, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, kompakt konstruktion
Berøringsfri sikkerhedsafbryder op til kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kodet aktivering, kompatibel med alle sensorernes kodningstyper, forsyning induktiv over sensoren, IP69K
Berøringsfri sikkerhedsafbryder op til kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Multicode-sensor med RFID-kodning, type 4 (EN ISO 14119), automatisk eller manuel start, integreret diagnose, forsyning 24 V DC, IP69K, M12-tilslutningsstik
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, aktuator, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, kompakt konstruktion
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, aktuator, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, rund konstruktion
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, forstærket aktuator, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, flad konstruktion
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 1 NO/1NC-kontakt, flad konstruktion, 3 m åbent PVC-kabel
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 2 NO-kontakter, flad konstruktion, 5 m åbent PVC-kabel
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 2 NO-kontakter, rund konstruktion, 4-polet tilslutningsstik M8
Kompakt, berøringsfrit sikkerhedskredsløb PSRswitch
Intelligent sikkerhedsdør- og positionsovervågning med det berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSRswitch
Det berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSRswitch overvåger sikkerhedsdøre og maskinpositioner for at kunne bringe maskiner og anlæg i en sikker tilstand i nødstilfælde.
Dine fordele
- Tre RFID-kodningstrin giver maksimal manipulationsbeskyttelse
- Sikker seriekobling med omfattende diagnoseinformationer
- M12-tilslutning for en enkel installation og vedligeholdelse
- Kompakt design til fleksibel montering på døre og klapper
- Økonomisk totalløsning til en sikker, digital fabrik
Nye produkter
Magnetiske sikkerhedskredsløb
Registrering af sikker tilstand
De magnetiske sikkerhedskredsløb PSR-MIS overvåger bevægeligt sikkerhedsudstyr uden kontakt.
Særlige egenskaber
- 3 designs
- Sikker seriekobling op til PL d
Dine fordele
- Gennemprøvet magnetisk koblingsprincip til pålidelig tilstandsovervågning
- Enkel diagnose takket være LED-display direkte på sensoren
- Forskellige designs til fleksibel montering på døre og klapper
Højeste manipulationsbeskyttelse Tre RFID-kodningstrin: Fixcode, Unicode og Multicode
Den kontaktløse RFID-teknologi muliggør slidfri funktion med maksimal fleksibilitet i monteringen på samme tid. Sikkerhedskredsløbene er desuden manipulationssikre på grund af den unikke RFID-kodning.
Sensoren fås med tre forskellige kodningsmuligheder: Som en fast kode med en permanent indlært aktuator, som Unicode med udskiftelige aktuatorer, der kan indlæres. Og som en multikode, der accepterer alle aktuatorer uden at skulle indlære dem.
Vores PSRswitch er TÜV-certificeret og opfylder dermed alle vigtige sikkerhedsstandarder.
Kompakt design Fleksibel montering på døre og klapper
PSRswitch-sikkerhedskredsløbet kan monteres på mange forskellige måder: Uanset om det er lodret på sikkerhedsdøre, vandret på mindre klapper eller til overvågning af forskellige positioner. Selv på svært tilgængelige steder kan du placere sensoren og aktuatoren næsten hvor som helst, da sikkerhedssensoren kan tilgås fra alle sider. Tilslutningen sker ved hjælp af et M12-stik. Den sikre seriekobling af flere PSRswitch-sikkerhedskredsløb til analyseenheden er mulig via standardiserede Y-fordelerstik og frit konfigurerbare sensor-/aktuatorkabler.
Desuden kan du installere en genstartsknap direkte på sikkerhedskredsløbet. Det forhindrer utilsigtet opstart af maskiner, f. eks. hvis en dør ved et uheld lukkes under vedligeholdelsesarbejde.
Smart diagnose med IO-Link Sikker seriekobling iht. EN ISO 14119
De berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSRswitch egner sig både til enkeltanvendelse og sikker seriekobling op til PL e iht. EN ISO 13849. Her kan du seriekoble op til 30 sikkerhedskredsløb.
Den sikre seriekobling er opbygget med to kanaler: De sikkerhedsrelevante statusinformationer for de tilsluttede kredsløb overføres til en egnet analyseenhed. Desuden kan yderligere ikke-sikkerhedsrelevante statusoplysninger om PSRswitch-sikkerhedskredsløbene - som f. eks. "dør åben" eller "dør lukket" - overføres til den overordnede styring via en integreret diagnosekanal ved hjælp af IO-Link. Her kan dataene analyseres i realtid.
Smart diagnose med PSRswitch via IO-Link
1. Sikkerhedsrelæ PSRmini
Statusinformationer for de enkelte kredsløb overføres til sikkerhedsrelæet PSR-MC42 som analyseenhed via den intelligente diagnosekanal. Sikkerhedsrelæet overfører kredsløbenes ikke-sikkerhedsrelevante diagnosedata til styringen via IO-Link.
2. IO-Link-gateway
De ikke-sikkerhedsrelevante diagnosedata for kredsløbene overføres uafhængigt af sikkerhedskonceptet over den intelligente diagnosekanal til en IO-Link-gateway. Derfra overføres dataene via IO-Link til styringen.
3. Direkte fortrådning
En anden variant er den direkte fortrådning af sikkerhedskredsløbene med maskinstyringen. Også ved denne opbygning er den sikre seriekobling opbygget med to kanaler. Sikkerhedskredsløbene tilsluttes en sikkerhedsafbryder.
Undgå maskering af fejl Maksimal levetid for anlægget op til PL e
Med den nye sikkerhedsstandard EN ISO 14119 bliver imødegåelse af maskering af fejl mere relevant. Se selv, hvordan du undgår denne sikkerhedsmangel med de berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSRswitch fra Phoenix Contact:
Det intelligente sikkerhedskredsløb PSRswitch overvåger permanent begge kanaler for fejl og forhindrer, i modsætning til konventionelle kredsløb, at fejl maskeres i dit system. Hvis der opstår en fejl i den ene kanal, bruger kredsløbet den anden kanal til at slukke sikkert og forhindrer, at den kan tændes igen.
Denne fejldetektion gør det muligt at opnå den højeste ydeevne PL e i kaskaden.