Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Datagrænseflade
1106407

Gateway-modul til registrering af ikke-sikre status- og diagnosedata fra PSR-CT-sikkerhedskredsløb og videresendelse af datapakker til en IO-link-master

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

LED-visninger til strømtilslutning, IO-Link-kommunikationsopbygning og tilsluttede sensorer
Kapslingsklasse IP20 til installation i styretavlen
Lille husbredde på kun 12,5 mm
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Kompatibel med produkter i serien PSRswitch med integreret diagnosekanal