AXL F IOL8 2H - Kommunikationsmodul
1027843

Axioline F, I/O-link-master, I/O-Link-porte Klasse A: 8, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Tilslutning af otte IO-Link-devices
Alternativt: Tilslutning af en digital sensor eller aktuator pr. port
Tilslutning af IO-Link-devices i 3-lederteknik
Sensorernes tilslutning foregår via 3-lederteknik
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Opbevaring af parameterdata på masteren
IO-Link-specifikation V1.1.2
Ind- og udgangenes reserveværdiegenskaber kan parametreres for hver enkelt port
Understøtter IOL-CONF (fra Firmware-version 1.02)
Gemt modultypeskilt