Opretter forbindelse til EtherNet/IP-, MODBUS TCP og OPC UA-netværk. Den muliggør drift af op til otte IO-Link-sensorer/aktuatorer og bruges derudover til registrering af digitale signaler. Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen.
IOL MA8 EIP DI8
-
Kommunikationsmodul
1072839
8-kanals-IO-Link-Master muliggør praktisk konfiguration af IO-Link-enheder ved hjælp af webbaseret styring. Understøtter forbindelse med EtherNet/IP, MODBUS og OPC UA. Har otte ekstra digitale indgange, redundante indgangsstikforbindelser, indstiksklemmer med Push-in tilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Webbaseret management
IO-Link-master med 8 kanaler
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Stikbare tilslutningsklemmer, Push-in-tilslutningsklemmer
Tilslutninger til op til 16 digitale sensorer