PSR-CT-sikkerhedsafbryderen består af en kombination af en sensor PSR-CT-...-SEN-1-8 med forskellige kodningstyper og en kodet aktivering PSR-CT-C-ACT. Den giver dig en maksimal beskyttelse mod manipulation og et maksimum af sikkerhed iht. EN ISO 14119. Følgende kodningstyper fås for PSR-CT-sikkerhedsafbryderen: Fixcode: Aktiveringen skal tildeles sensoren via en læringsproces, så sensoren kan genkende den. Læringsprocessen er mulig en gang. Sensor og aktivering er derefter fast tildelt hinanden via kodningen. Sikkerhedsafbryder med Fixcode-vurdering når et højt kodningstrin. Unicode: Aktiveringen skal tildeles sensoren via en læringsproces, så sensoren kan genkende den. Indlæring af en ny aktivering kan gentages ubegrænset. Sensoren genkender kun den sidst indlærte aktivering. Sikkerhedsafbryder med Unicode-vurdering når et højt kodningstrin. Multicode: Sensoren genkender alle aktiveringer for den tilladte type. Tildeling af en bestem aktiveringskode er ikke muligt. Sikkerhedsafbryder med Multicode-vurdering når et lavt kodningstrin.
PSR-CT-C-SEN-1-8
-
Sikkerhedskontakt sensor
2702972
Berøringsfri sikkerhedsafbryder op til kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-sensor med RFID-kodning, type 4 (EN ISO 14119), automatisk eller manuel start, integreret diagnose, forsyning 24 V DC, IP69K, M12-tilslutningsstik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E196162Funktionel sikkerhed
Godkendelses-ID: Z10 029429 0033FCC
Godkendelses-ID: YG3-PSR1Industry Canada
Godkendelses-ID: 4720B-PSR1Kompatible produkter
Dine fordele
Integreret reset-funktion på afbryderen
4 aktiveringspositioner, 3 startretninger
Manipulationsbeskyttelse takket være RFID-transponderteknologi
Hurtig diagnose takket være omfattende statusinformationer
Universel M12-tilslutningsteknik for en komfortabel installation
Sikker seriekobling iht. EN ISO 14119
Fleksibel anvendelse takket være kompakt konstruktion
Sikker, økonomisk totalløsning