PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedskoblingsenhed
1087561

Sikkerhedsafbryder med IO-Link til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitter, op til SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sensorkredse, automatisk eller manuel, overvåget start, 2 sikre digitale udgange, 1 signaludgang, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
Til overvågning af 4-tråds-sikkerhedslister eller sikkerhedsmåtter iht. EN ISO 13856-1
2 sensorkredse
2 sikre digitale udgange
1 digital signaludgang
Diagnosedata via IO-Link i kombination med PSR-CT-sikkerhedskredsløb
1-eller 2-kanaler styring
Manuel overvåget og automatisk aktivering