PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Sikkerhedskoblingsenhed
1087569
Sikkerhedsafbryder med IO-Link til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitter, op til SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkredse, automatisk eller manuel, overvåget start, 2 sikre digitale udgange, 1 signaludgang, US = 24 V DC, stikbar Push-in klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Transponder | |
| Kontaktpaneler | |
| Trædemåtter | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | < 200 ms (automatisk start) |
| < 175 ms (manuel, overvåget start) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 200 ms (ved styring over A1) |
| Reaktionstid | < 10 ms |
| Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
| Genindkoblingstid | 250 ms (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Målestødspænding / isolering | Sikker adskillelse, 0,5 kV mellem logik og IO-Link |
| Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | L+/L- |
| Periferiforsynings-mærkespænding | 24 V DC -20 % / +25 % (Tilvejebringes via IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade.) |
| Strømforbrug | typ. 8 mA |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +25 % (Afsikre eksternt) |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 72 mA |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,73 W |
| Indkoblingsstrøm | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Filtertid | 1 ms (Til logikken. På A1 ved spændingsreduktioner ved Us ) |
| Beskyttelseskobling | Parallelfejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode (Ekstern afsikring, se sikkerhedsforskrifter. Sikringstype: 5 AT) |
| Digital: Sensorkreds S0 (S10, S12, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienterede sensorindgange |
| IEC 61131-2 type 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Antal indgange | 3 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Til S22 se bemærkning i kapitlet "Tilslutningsvarianter signalgiver" | |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V (S22) | |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Indkoblingsstrøm | < 5 mA (typ. ved US på S10) |
| < 5 mA (typ. ved US på S12) | |
| > -7 mA (typ. ved US på S22) | |
| Filtertid | maks. 1,5 ms (Testpulsbredde low-testpuls (S10, S12) ) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbredde | |
| Deaktiver tændepuls ved sikkerhedsapplikationer. | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | < 5 mA (typ. ved US på S10) |
| < 5 mA (typ. ved US på S12) | |
| > -7 mA (typ. ved US på S22) | |
| Digital: Sensorkreds S1 (S32, S42) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienterede sensorindgange |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Indkoblingsstrøm | < 10 mA (typ. ved US, Δt = 500 µs) |
| Filtertid | maks. 1,5 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbredde | |
| Deaktiver tændepuls ved sikkerhedsapplikationer. | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | < 5 mA (typ. ved US) |
| Digital: Diagnoseindgang (DGN) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Potentiale hhv. A1/A2 eller US | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangsspændingsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | typ. 30 mA |
| Digital: Startkreds (S34, S35) | |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Indkoblingsstrøm | < 10 mA (typ. ved US, Δt = 100 ms) |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | < 7 mA (typ. ved US på S34) |
| < 5 mA (typ. ved US på S35) | |
| IO-Link | |
| Betegnelse | IO-Link |
| Overførselsrate | 230 kbit/s (COM3) |
| Cyklustid | 5 ms |
| Procesdata-opdatering | 5 ms |
| Antal procesdata | maks. 31 Byte (Indgangsdata) |
| maks. 16 Byte (Udgangsdata) | |
| Beskivelse af indgangen | IO-Link koblings- og kommunikationledning |
| Antal indgange | 1 |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal porte | 1 |
| Porttype | Klasse A |
| Digital: 14, 24 | |
| Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede digitale udgange |
| PNP, IEC 61131-2 type 2 | |
| Antal udgange | 2 |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdisposition til induktive belastninger |
| Kortslutningsbeskyttelse | ja |
| Udgangsspænding | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Lækstrøm | maks. 1 mA (I sikker tilstand) |
| Ohmsk belastning | min. 12 Ω |
| Maks. kapacitiv belastning | maks. 10 µF (2,4 A belastning) |
| maks. 4,7 µF (1 A belastning) | |
| Maks. induktiv belastning | maks. 1 H |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | maks. 50 V |
| Udgangsstrøm | maks. 2,4 A |
| Indkoblingsstrøm | maks. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Min. belastningsstrøm | 2 mA |
| Koblingsfrekvens | 1 Hz (Ohmsk, induktiv, kapacitiv) |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | < 5 V DC (I sikker tilstand) |
| Afladningskobling | Nej |
| Melding | |
| Spænding | ca. 22 V DC |
| Koblingsfrekvens | 1 Hz (Ohmsk, induktiv, kapacitiv) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Statusvisning | 5 x LED (grøn) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn, gul, rød) |
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 116,6 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PBT |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 30g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | EN 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1087569 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA181 |
| Produktnøgle | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 157,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 126,06 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Kompatible produkter
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sikkerhedskontakt sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sikkerhedskontakt sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sikkerhedskontakt sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Sikkerhedskontakt betjeningsenhed 2702973
-
CP-MSTB - Kodningsprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodningsrytter 1734401
-
IOL-CONF - Konfigurations- og diagnosesoftware 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
Til overvågning af 4-tråds-sikkerhedslister eller sikkerhedsmåtter iht. EN ISO 13856-1
2 sensorkredse
2 sikre digitale udgange
1 digital signaludgang
Diagnosedata via IO-Link i kombination med PSR-CT-sikkerhedskredsløb
1-eller 2-kanaler styring
Manuel overvåget og automatisk aktivering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre