Modulære arbejdspladssystemer

Med arbejdspladssystemerne clipx BASIC line kan du nemt skabe din egen skræddersyede arbejdsstation til effektivt og ergonomisk arbejde.
Modulære arbejdspladssystemer fra clipx BASIC line til styretavlekonstruktion

Til effektive processer inden for styretavlekonstruktion

Med arbejdspladssystemerne clipx BASIC line kan du nemt skabe din egen skræddersyede arbejdsstation til effektivt og ergonomisk arbejde. Det modulære system gør det muligt at tilpasse eller udvide til enhver tid i henhold til dine krav. Supplér din arbejdsstation med vores tilbehør, eller brug dem sammen med vores arbejdsstationer til hurtig procesoptimering.

Oplev vores arbejdspladssystemer til forskellige procestrin.

Dine fordele

  • Skræddersyet udstyr og udvidelse af arbejdspladser med modulært, skalerbart tilbehør
  • Hurtig procesoptimering med øget effektivitet takket være et koncept, der er nemt at implementere
  • Øget produktivitet takket være ergonomisk design og struktureret placering af komponenterne
  • Optimeret til produktionsprocesser inden for styretavlekonstruktion takket være mange års erfaring med procesrådgivning
Person udstyrer basisarbejdsstationen med magasiner til klemmer

Skræddersyet udstyr

Takket være deres skalerbarhed kan tilbehøret integreres i eksisterende arbejdsstationer eller kombineres med de ergonomiske basisarbejdsstationer. Det gør det muligt at skræddersy arbejdsstationer, så de passer til dine behov. Takket være det modulære system kan arbejdspladssystemerne til enhver tid tilpasses fleksibelt til specifikke krav eller udvides med f.eks. software.

Arbejdspladssystemer for clipx BASIC line til hurtig procesoptimering i styretavlekonstruktion

Hurtig procesoptimering

De modulære arbejdspladssystemer tilbyder let implementerbare og individuelt tilpassede arbejdspladsløsninger til optimering af produktionsprocesser inden for styretavlekonstruktion. Den fleksible konfiguration og tilpasning muliggør ergonomiske og strukturerede arbejdsstationer med et forbedret workflow. Det betyder, at man kan opnå en hurtig forøgelse af effektiviteten med en mindre indsats.

Person producerer klemrækker på arbejdspladssystemet clipx BASIC line

Øget produktivitet

De ergonomisk designede arbejdspladssystemer kan bruges efter behov og giver derfor mulighed for at optimere produktionsprocesserne på bæredygtig vis. Den strukturerede opstilling af de nødvendige komponenter muliggør en effektiv materialeforsyning. Ud over forbedret ergonomi øges produktiviteten også ved at reducere søgetider og fejl.

To personer diskuterer ledningsholderens funktion som en udvidelse af fortrådningsarbejdsstationen

Gennemprøvet i praksis

Arbejdspladssystemerne, der er specielt designet til styretavlekonstruktion, er baseret på mange års erfaring og ekspertise inden for procesrådgivning og vellykket samarbejde med kunderne. Ud fra disse gennemprøvede løsninger har vi skabt en "standard", der er optimalt designet til processerne i styretavlekonstruktion, og som stadig kan tilpasses dine behov.

Grundlaget for effektive processer inden for styretavlekonstruktion

Skalerbare arbejdspladsløsninger med clipx BASIC line


Arbejdspladssystem til mekanisk bearbejdning

Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til mekanisk bearbejdning
Arbejdspladssystem med skinnesakse til mekanisk bearbejdning
Person skærer DIN-skinner ved arbejdspladssystemet til mekanisk bearbejdning
Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til mekanisk bearbejdning

Basisarbejdsstationen er udstyret med en holder, f.eks. til fastgørelse af et clipboard eller en skærm, som kan placeres fleksibelt i højden. Den har også en udtræksskuffe under bordpladen. Den nederste sektion giver plads til opbevaring af en række forskellige DIN-skinner eller fortrådningskanaler op til en længde på 2 meter. De eksisterende holdere på rammen sikrer stabilitet. Der er også en yderligere opbevaringsflade i den øverste del af arbejdsstationen.

Til produktet
Arbejdspladssystem med skinnesakse til mekanisk bearbejdning

Kombinér basisarbejdsstationen hurtigt og nemt med passende tilbehør og værktøjer. Med vores profil- og skinneskærere kan du skære standardbæreskinner og fortrådningskanaler ikke bare hurtigt og præcist, men også spån- og gratfrit. Den optimale vippearmsoverførsel sørger her for komfortabel brug. En drikkevareholder, som du bare kan sætte på stellet, holder din arbejdsplads ryddelig og organiseret. Det giver dig, med kun en lille indsats, en optimeret og ren arbejdsstation til manuel mekanisk bearbejdning

Til produktlisten
Person skærer DIN-skinner ved arbejdspladssystemet til mekanisk bearbejdning

Opnå større effektivitet i den mekaniske bearbejdning med udvidelsen af arbejdspladssystemet. Alle produktionsdokumenter og ordrer kan til enhver tid kaldes frem via skærmen. Den digitale levering af data hjælper med at reducere fejl og forkorte gennemløbstiden. Brug af vores nulskæringsblok til manuel skæring af perforerede DIN-skinner sparer endnu mere tid. Nulskæringsblokken muliggør hurtige og reproducerbare nulskæringer med kun én indstilling og uden tidskrævende, gentagne målinger. Med vores termoprinter THERMOMARK ROLL 2.0 kan du etikettere de bearbejdede DIN-skinner og fortrådningskanaler direkte på arbejdspladsen. Det betyder, at afsluttede ordrer kan tildeles tydeligt på trods af ordreafvigelser.

Til produktlisten

Arbejdspladssystem til bestykning

Basisarbejdsstationen i clipx BASIC line til montering af DIN-skinner
Arbejdspladssystemet clipx BASIC line til bestykning i styretavlekonstruktion
Person arbejder ved arbejdspladssystemet til bestykning inden for styretavlekonstruktion
Basisarbejdsstationen i clipx BASIC line til montering af DIN-skinner

Ud over et højdejusterbart arbejdsbord er basisarbejdsstationen udstyret med en holder, f.eks. til fastgørelse af et clipboard eller en skærm. I den øverste sektion er der masser af plads med fire hylder til de nødvendige materialer og komponenter til montering af DIN-skinner. Arbejdsstationens ergonomiske design gør det muligt at arbejde komfortabelt med højdejustering og korte rækkeafstande.

Til produktet
Arbejdspladssystemet clipx BASIC line til bestykning i styretavlekonstruktion

Sammensæt din effektive arbejdsstation til bestykning af DIN-skinner hurtigt og nemt. Takket være sin skalerbarhed og modularitet kan basisarbejdsstationen kombineres med forskelligt tilbehør, så den passer til dine behov. Vores modulære magasinbyggeklodssystem, der består af forskellige magasintyper, hyldeinddelere og åbne lagerkasser, sikrer skræddersyet og monteringsklar materialeforsyning. Det giver dig mulighed for at bestykke arbejdsstationen hurtigt og fleksibelt med en række forskellige komponenter og materialer. Magasinerne fås i forskellige versioner og kan tilpasses til forskellige monteringsopgaver. Brugen af en roterende fastgørelsesanordning til DIN-skinner giver stabilitet under monteringen og sikrer en ergonomisk og behagelig arbejdsmetode.

Til produktlisten
Person arbejder ved arbejdspladssystemet til bestykning inden for styretavlekonstruktion

Brugen af digitale produktionsdokumenter og assistentsystemer muliggør ikke kun øget effektivitet i klemrækkeproduktionen, men også en mere fleksibel anvendelse af personalet. Vores arbejdspladssystem kan derfor udvides fleksibelt med software og et pick-by-light-system. Vores assistentsoftware clipx ENGINEER assemble tager alle de nødvendige data direkte fra engineering-delen og muliggør intuitiv montering af klemrækker med trinvise instruktioner og direkte styring af et pick-by-light-system. Denne softwareunderstøttede bearbejdningsproces reducerer fejlkilder samt søgetider og gør det muligt for selv ufaglærte at bestykke komplekse klemrækker.

Til produktlisten

Arbejdspladssystemet til ledningsforberedelse og fortrådning

Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning i styretavlekonstruktion
Arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion
Person arbejder på arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion
Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning i styretavlekonstruktion

Basisarbejdsstationen er udstyret med en praktisk og låsbar værktøjskasse med skuffer, der holder alt det nødvendige værktøj lige ved hånden. De sammenklappelige sideborde giver ekstra arbejdsplads, når der er brug for det, og kan gemmes væk for at spare plads, når de ikke er i brug. I det øverste område har arbejdsstationen også hylder, der giver ideel opbevaringsplads til nødvendige materialer som kabler og ledninger. Vha. styrehjulene med bremser kan den mobile station ubesværet flyttes til en hvilken som helst styretavle, der skal fremstilles, eller til et andet sted, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet.

Til produktet
Arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion

Pga. skalerbarheden og det modulære design kan basisarbejdsstationen kombineres fleksibelt med forskelligt tilbehør. Ud over en skærm kan DIN-skinner f.eks. også monteres som holdere til åbne opbevaringsbokse – perfekt til at holde små dele organiseret og inden for rækkevidde. For endnu mere orden i fortrådningen anbefaler vi at installere ledningsholderen. Ledningsholderen gør det muligt at strukturere ledninger i tværsnitsområdet 0,5 til 6 mm² på en overskuelig måde og uden det store arbejde. Den kan mærkes i henhold til ledertværsnittet og er nem at installere takket være dens kompatibilitet med NS 35-DIN-skinner. Hurtig adgang til ledninger og muligheden for mærkning reducerer ikke kun søgetiden, men minimerer også risikoen for forveksling med lignende tværsnit. Affaldsspanden sørger for yderligere organisering.

Til produktlisten
Person arbejder på arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion

For at opnå større effektivitet i fortrådningsprocessen kan du nemt udvide arbejdspladssystemet med vores værktøjsautomater og printsystemer samt assistentsoftware. Det giver dig mulighed for hurtigt og nemt at forberede et stort antal ledere til fortrådning på stedet. Med afisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du nemt og effektivt bearbejde ledere med forskellige tværsnit og isoleringer. Med THERMOMARK E.WIRE kan du printe og påføre kabelmærkning automatisk i et enkelt trin. Assistentsoftwaren leverer de nødvendige oplysninger baseret på de data, der eksporteres fra ECAD-systemet, på en overskuelig måde og guider medarbejderne trin for trin gennem bearbejdningsproceduren. Den direkte styring af værktøjsautomater og printersystemer er også med til at øge effektiviteten.

Til produktlisten

Mobilt arbejdsbord til montering og fortrådning

Mobilt arbejdsbord til montering og fortrådning
Person arbejder på en montageplade på et mobilt monteringsbord
Person arbejder siddende på en styretavle ved et mobilt monteringsbord
Mobilt arbejdsbord til montering og fortrådning

Det mobile monteringsbord giver en fleksibel og stabil arbejdsflade til montering og fortrådning af montageplader og styretavler. Højden kan justeres trinløst – selv under belastning. Du kan også vippe arbejdsfladen for at tilpasse monteringsbordet til dine behov. Den integrerede opbevaringsflade skaber plads til f.eks. kasser, værktøj eller andre materialer. Det giver dig mulighed for at arbejde ergonomisk, effektivt og uden at belaste din ryg.

Til produktet
Person arbejder på en montageplade på et mobilt monteringsbord

Udstyret med styrehjul og praktiske håndtag kan monteringsbordet nemt flyttes til den ønskede placering. Den fungerer også som emneholder og muliggør sikker transport af montageplader og styretavler under hele monteringsprocessen. Montagevognen er også praktisk, når den ikke er i brug. Pga. den kompakte konstruktion kan den gemmes væk for at spare plads.

Til produktet
Person arbejder siddende på en styretavle ved et mobilt monteringsbord

Uanset om du sidder eller står: Med højde- og hældningsjusteringen kan monteringsbordet tilpasses optimalt til din arbejdsmåde. Det giver dig mulighed for at udføre forskellige arbejdsopgaver komfortabelt og ergonomisk i forskellige arbejdsstillinger. Resultatet er mere effektive processer, bedre arbejdsforhold og en bæredygtig stigning i produktiviteten. En anden fordel er den nemme håndtering af forskellige overbygninger. Skiftende arbejdsemner eller monteringskoncepter kan hurtigt tages op og fastgøres sikkert – uden lange setup tider. Det øger din fleksibilitet og understøtter tilpasningen til skiftende produktions- og monteringskrav. Få glæde af en mobil, justérbar løsning, der kan integreres problemfrit i forskellige produktionskoncepter og muliggør rygvenligt arbejde i forskellige positioner.

Til produktet
Person fjerner materialer fra projektvognen til montering af DIN-skinner

Projektvogn

Med vores projektvogn har du et alsidigt værktøj ved hånden til din produktion. Vognen kan bruges til ordreplukning og transport. Den kan også midlertidigt fungere som et udvidet opbevaringsområde ved bestykningsarbejdspladsen, hvilket sikrer bedre organisering og effektivitet. Takket være det modulære design kan projektvognen tilpasses fleksibelt til dine specifikke krav. Det ergonomiske design og kompatibiliteten med vores magasiner og åbne lagerkasser gør ikke kun på- og aflæsning nemmere, men giver også mange anvendelsesmuligheder. Udstyret med styrehjul og praktiske håndtag kan vognen flyttes ubesværet, selv når den er fuldt lastet.

Tilbehøret i detaljer

Mærket ledningsholder med leder er fastgjort til en bæreskinne
Modulært magasinbyggeklodssystem til effektiv levering af materialer ved montagearbejdspladser
Anvendelse af nulskæringsblok ved skæring af DIN-skinne
Montageanordningen DIN RAIL FIXTURE til klemrækkeproduktion
Kvinde plukker en klemme fra hylderummet ved hjælp af pick-by-light-systemet
Mærket ledningsholder med leder er fastgjort til en bæreskinne

For at få mere orden under fortrådningsarbejdet: Med ledningsholderen kan du nemt strukturere placeringen af ledninger i tværsnitsområdet fra 0,5 til 6 mm² overskueligt på monteringsstedet. Takket være mærkningsmuligheden kan du mærke dem med de respektive ledertværsnit. Ledningsholderen kan hurtigt klikkes på en DIN-skinne og om nødvendigt fjernes igen. Den kan også nemt fastgøres til andre overflader som f.eks. træ og placeres fleksibelt.

Oversigt over dine fordele:

  • Sparer tid og reducerer søgetider takket være hurtig adgang til ledninger
  • Forbedret tilgængelighed af ledere takket være fleksible fastgørelsesmuligheder
  • Nem installation takket være kompatibilitet med NS 35 bæreskinner
  • Overskuelige montagearbejdspladser under ledningsforberedelse og fortrådning takket være organiseret lederføring
  • Reducering af risikoen for forveksling med lignende tværsnit takket være mærkningsmulighederne

Til produktet
Modulært magasinbyggeklodssystem til effektiv levering af materialer ved montagearbejdspladser

Fra hyldeopdelere til fremføringssystemer: Med det modulære magasinbyggeklodssystem kan du bestykke dine montagearbejdspladser hurtigt og fleksibelt med en række forskellige komponenter. Magasinerne fås i forskellige versioner og kan tilpasses til forskellige monteringsopgaver. De monteres ved blot at klikke dem fast på monteringsprofilerne.

Oversigt over dine fordele:

  • Skræddersyet materialeforsyning efter behov og anvendelse takket være byggeklodssystemet
  • Målrettet fjernelse af de nødvendige komponenter og mængder gennem selektiv levering
  • Forbedret ergonomi takket være den monteringsorienterede placering af dele og komponenter
  • Reducér søgetiderne under monteringen takket være den effektive klargøring af dele
  • Fejlreduktion takket være struktureret placering af komponenter

Til produktlisten
Anvendelse af nulskæringsblok ved skæring af DIN-skinne

Hurtige, præcise nulskæringer uden at måle: Ved manuel skæring af perforerede DIN-skinner giver nulskæringsblokken mulighed for hurtige og reproducerbare nulskæringer med kun én indstilling og uden tidskrævende, gentagne målinger. Udstyret med en cylinderstift og magneter, der giver et sikkert greb, placeres nulskæringsblokken blot på bæreskinnen. Skydekontakten kan bruges til nemt at indstille forskellige betingelser for nulskæring.

Oversigt over dine fordele:

  • Reproducerbare nulskæringer af høj kvalitet til perforerede bæreskinner med kun én indstilling
  • Tidsbesparelse og fejlreduktion ved nulskæring, da gentagen måling og mærkning ikke længere er nødvendig
  • Fremskynd skæreprocessen af bæreskinner ved at spare tid med nulskæringer
  • Hurtig justering af forskellige nulskæringsforhold takket være skydekontakten

Til produktet
Montageanordningen DIN RAIL FIXTURE til klemrækkeproduktion

Med vores ergonomiske montageanordning kan du producere klemrækker nemt og sikkert. DIN-skinnen er fastgjort med tilslutningsklemmeblokke, der kan skrues fast, så du har begge hænder fri til bestykning af komponenterne. Takket være rotations- og skydefunktionen kan montageanordningen drejes og justeres fleksibelt. Med måleskalaen kan du måle absolutte dimensioner og relative afstande mellem komponenter på en pålidelig måde. Ud over individuelle klemrækker kan flere små klemrækker også installeres parallelt.

Oversigt over dine fordele:

  • Forbedret ergonomi og sikkert arbejde under samling af klemrækker
  • Enkel og sikker fastgørelse af DIN-skinnen med tilslutningsklemmeblokke, der kan skrues på
  • Tidsbesparende, da parallel produktion af flere klemrækker er mulig
  • Praktisk montering af klemmemærkeskilte takket være rotationsfunktion
  • Optimale arbejdsforhold med centralt udsyn takket være skydefunktionen

Til produktet
Kvinde plukker en klemme fra hylderummet ved hjælp af pick-by-light-systemet

Den ideelle tilføjelse til din montagearbejdsstation: I kombination med vores clipx ENGINEER-software til assistance af montører sikrer pick-by-light-systemet hurtig og fejlfri materialeudtagning uden tidskrævende søgning. Tydelige lyssignaler på udtagningsrummet angiver den korrekte komponent. Mængdedisplayet giver information om, hvor mange stykker der skal bruges. Dine medarbejdere kan straks se, hvilken komponent der er brug for og i hvilken mængde. Takket være det modulære design kan systemet udvides fleksibelt.

Et overblik over dine fordele

  • Øget produktivitet gennem præcis materialefjernelse
  • Hurtig adgang gør monteringsprocessen hurtigere
  • Minimering af fejl gennem tydelig visuel vejledning
  • Sparer tid, da det ikke længere er nødvendigt at søge efter artikler
  • Nem tilvænning takket være intuitiv betjening

Til produktlisten