Design din ønskede variant af printklemmerne. Udnyt vores udvidede produktprogram, og vælg det produkt, du ønsker, efter farve, mærkning og kodning.
Kundespecifikke printkorttilslutninger
Din hurtige vej til en individuel løsning: Foruden vores omfattende produktprogram tilbyder vi høj alsidighed ved kundespecifikke tilpasninger fra konfigurationen af standardvarer over konfektionerede løsninger indtil komplette nyudviklinger. Næsten alt er muligt.
Mere informationKontakt os for flere informationer om produkterne
Dine fordele
- Skræddersyede løsninger til dine printkorttilslutninger
- Udvidet produktsortiment ud over standarden for endnu mere fleksibilitet
- Høj leveringstroværdighed takket være moderne fremstillingsprocesser, globale produktionssteder og lokale lagerbeholdninger
- Konfigurator med talrige kombinationsmuligheder, herunder umiddelbar rådighed over mere end 6.000 artikelvarianter fra 150 produktfamilier
- Konfigurator til printklemmer, printkortstik og -grunddele
Konfiguratorer Konfigurér din produktvariant hurtigt og intuitivt på baggrund af standardartikler.
Konfigurér din tilslutningsblokløsning ud fra modulære printklemmer i serien SPT modular, og læg den i indkøbskurven i slutningen af konfigurationsprocessen. Du får automatisk et personligt varenummer med angivelse af leveringstiden.
Find det rigtige tilslutningsstik, og konfigurer det med forskellige farver, mærkninger og kodninger. Med få klik kommer du frem til det skræddersyede produkt.
Grunddele giver forbindelser, der er lette at montere, mellem printkortet og tilslutningsstikket. Konfiguratoren viser talrige varianter af dine grunddele mht. til farver, mærkninger og kodninger.
Tilpas stærkstrøms-gennemføringsklemmer, så stærk strøm kan overføres optimalt gennem væggen til din applikation. Udnyt de mange muligheder for individualisering ved formgivning af blokke, fastgørelse og mærkning.
Konfigurér kabelforbindelser til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavlen. Med frit valg af ledningslængder og -ender kan du udføre kabelkonfektioner, der passer til dine behov.
Fire trin til den færdige konfiguration
Alt efter krav kan du definere tekniske egenskaber som tilslutningstype eller poltal og vælge en passende printklemme, et printkortstik eller en grunddel.
Fastsæt varefarve, mærkning og kodning for din individuelt tilpassede løsning.
Download konstruktionsdata i 2D og 3D, så du kan anvende dem direkte i din CAD-software.
Send os din forespørgsel direkte fra online konfiguratoren. Inden for tre hverdage sammensætter vi et uforbindende tilbud på din individuelt tilpassede konfiguration.
Dine valgmuligheder ved konfigurationen
Farvevarianter
Til din skræddersyede ledningstilslutning tilbyder Phoenix Contact følgende farvevarianter på standardbetingelser. Faste skrifttypehøjder og forskellige mærkningsretninger er også mulige, ligesom produktion med andre farver er det ved henvendelse.
Oversigt over farvevarianter for printklemmer og -tilslutningsstik
*små farveafvigelser mulige / *slight color variations possible
Mærkning
Til integrering i din ønskede applikation tilbyder Phoenix Contact individuelt mærkede printklemmer, printkortstik og -grunddele. Med en standardiseret mærkningsproces kan du mærke dine produkter, så det passer nøjagtigt. Hver pol kan mærkes individuelt. Der findes fastlagte skrifthøjder for hver produktserie. Også mulighed for komplekse mærkninger ved henvendelse.
Kodning
Phoenix Contact tilbyder kodede stik og grunddele, så fejltilslutning undgås. Kodning sker enten ved at anvende en kodningsprofil, en kodningsfane eller en kodestift eller ved at fjerne en kodningsnæse. Herved kan hver enkelt pol kodes efter ønske. Kodninger til printkortet er også mulige ved vertikale grunddele.
Kabelkonfektioner
Konfektionér dit kabel med forskellige ledningslængder og tværsnit med den relevante tilslutningsteknik. Du kan selv oprette den ønskede variant eller anvende præfabrikerede varianter. Omfattende konfektioneringsydelser inkl. mærkning er også mulige.
Konfektionering af printkortstik
Opret forskellige printkortstik med crimptilslutning som en komfortabelt konfektioneret tilslutningsløsning. Desuden kan du konfigurere printkortstik med færdigkonfektionerede kabler, der passer til din applikation. For at gøre dette skal du vælge de rigtige tilslutningsstik til begge kabelender og definere bl. a. tilslutningssystemet, poltallet og delinger. Frit valg mellem ledningslængde og -tværsnit muliggør individuelle kabelkonfektioner i forskellige delinger.
Nyudviklede produkter
Har du brug for en helt individuel hus- eller tilslutningsløsning? En, der skal udvikles helt fra bunden? Vi bistår dig med en certificeret udviklingsproces, lige fra den første rådgivning og konceptudvikling til serieproduktion og logistik.
Kundespecifikke nyudviklede produkter til dit enhedsdesign
Uanset om det er specielle konstruktioner eller komplekse elektromekaniske systemløsninger: Dit ønskede produkt gennemgår en afprøvet udviklingsproces hos Phoenix Contact. Fra den første kontakt til serieproduktion m.m. bistår vi dig som samarbejdspartner med at konvertere dine ideer til tekniske løsninger og udvikle dem videre.