Compliance og godkendelser for produkter Overholdelse af produkt- og virksomhedsrelaterede standarder er for Phoenix Contact udgangspunktet for alle handlinger. Nationale og internationale certifikater og godkendelser danner rammen for dette. For vores kunder skal være helt tilfredse med vores produkter. Og de skal kunne stole på Phoenix Contact som virksomhed. Nedenfor finder du et udvalg af certificeringer og godkendelser, som vores oprettelses- og virksomhedsprocesser er baseret på.

Person med testede produkter i overensstemmelse med gældende standarder, direktiver og love
Medarbejder fra Phoenix Contact i færd med kvalitetskontrol

Phoenix Contact udvikler, tester og mærker naturligvis alle produkter iht. de gældende standarder, direktiver og love. Produktrelaterede certifikater og godkendelser kan være forskellige fra land til land, hvad angår detaljer. Hvis du har brug for oplysninger om certificeringer og godkendelser for en vare, kan du finde dette på den pågældende side om produktdetaljer for det ønskede produkt. For at gøre det skal du indtaste varenummeret i søgefunktionen på Phoenix Contacts webside. Eller vælg den ønskede vare fra produktlisten.

Vores produkter er bl.a. certificeret eller godkendt iht.:

  • CB-certificeringer iht. IEC-standarder
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • CE-konformitet
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Kemisk anlæg med Ex-beskyttelsessymboler ovenfor

Eksplosionsbeskyttelse

Blandt de produktrelaterede certifikater og godkendelser spiller eksplosionsbeskyttelse en fremtrædende rolle. Inden for den kemiske og den petrokemiske industri, men også i angiveligt ikke-kritiske sektorer som f.eks. fødevareindustrien, skal anlægskonstruktører opfylde de lovmæssige krav til eksplosionsbeskyttelse - på verdensplan.

Phoenix Contact-medarbejder betragter en glødende tråd

Kvalitetstest

Vores produkters testede kvalitet har højeste prioritet. Kvalitet testes ikke kun efterfølgende på færdige produkter, men skabes ansvarsbevidst gennem alle trin i vores produktion og logistik. For at sikre brugen af ​​vores produkter i alle relevante industrier er vores produkter underlagt et stort antal specifikke testprocedurer. Dette betyder, at de er kvalificerede efter adskillige godkendelser.

Phoenix Contact-medarbejder foran udstillede certifikater

Virksomhedscertifikater

Høj kvalitet er afgørende: Dette gælder for alle produkter såvel som for Phoenix Contact-gruppen. For fuldt ud at imødekomme dette krav er Phoenix Contact som virksomhed blevet testet og certificeret flere gange – bl. a. mht. kvalitetsstyring, miljøledelse, energistyring eller arbejds- og sundhedsbeskyttelse. Udvalgte certificeringer:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Flere laboratorieakkrediteringer iht. DIN EN ISO/IEC 17025:2018 resp. nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1