Blank

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Gennemføringsklemmer fra Phoenix Contact leder høje strømme og spændinger gennem vægge på 1-6 mm tykkelse. Takket være forskellige tilslutningstyper opnås et højestemål af fleksibilitet ved ledningstilslutningen. Til alle monteringssituationer har gennemføringsklemmerne den passende løsning til en sikker forbindelsesteknik kombineret med enkel montering.

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Gennemføringsklemme
VDFK 4 - Gennemføringsklemme
0708250

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 32 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 0711027
VDFK 6 - Gennemføringsklemme
VDFK 6 - Gennemføringsklemme
0711027

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 41 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farve: grå

Dine fordele

  • Enkel montage: Udvendig og indvendig del af klemmerne låses sammen gennem husvæggen uden brug af værktøj
  • Enkel mærkning: Skiltenot til entydig mærkning, der er integreret i huset, forenkIer installation og vedligeholdelse
  • Komfortabel blokmontage: Med låsetapvarianter er det nemt at omdanne 1-polede gennemføringsklemmer til færdigkonfektionerede blokke
  • Skrue- eller flangemontering: Mere fleksibilitet takket være alternative monteringsmuligheder inden for eller uden for enheden til applikationer med øget mekanisk belastning
  • Høj grad af tæthed, også ved lavviskos støbningsmasse: Indstøbningsklemmer specielt til de krav, der stilles ved apparater med støbning

Oversigt over særlige egenskaber

Overfør stærkstrøm sikkert og pålideligt gennem apparatvæggen med UL-godkendte gennemføringsklemmer fra Phoenix Contact. Som apparatproducent får du en høj grad af fleksibilitet takket være forskellige montagemuligheder, en lang række tilslutningsteknologier og komfortfunktioner. Det betyder, at du altid kan bruge den rigtige apparattilslutningsteknik til din applikation.

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Ledertværsnit 4 mm² (AWG 10) til 95 mm² (AWG 3/0)
Strømme op til 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Spændinger op til 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tilslutning Skrue-, fjeder- og T-LOX-tilslutning til forskellige tilslutningsretninger
Vægtykkelser 1 til 6 mm
Konfigurator til stærkstrøms-gennemføringsklemmer betjenes på tablet

Konfigurator til stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Opret en individualiseret stærkstrøms-gennemføringsklemme baseret på standardartikler. Udnyt de mange muligheder for individualisering ved formgivning af blokke, fastgørelse og mærkning.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer med T-LOX-tilslutningsteknik

Få et overblik over gennemføringsklemmerne i serierne TW 50 og TW 95. Med T-LOX-tilslutningsteknikken giver de en pålidelig og komfortabel ledningstilslutning til ledertværsnit på 25 til 95 mm².

Enhedstilslutning til høje strømme

Enhedstilslutning til høje strømme

Med printkort- og gennemføringsklemmerne kan du hurtigt, nemt og sikkert tilslutte høje strømme og spændinger. Du får en høj grad af frihed ved planlægning og implementering af tilslutningsteknik gennem husvæggen.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Oplev COMBICON-sortimentets mangfoldighed af produkter i detaljer på mere end 500 sider i det elektroniske produktkatalog. Således finder du altid den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler og data til din applikation.

Åbn e-katalog
Forskellige printklemmer og printkortstik samt stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Alsidige tilslutningsteknikker til væggennemføring Produktprogrammet af stærkstrøms-gennemføringsklemmer giver en enestående mangfoldighed af tilslutningsmuligheder – hvad enten det er den internationalt etablerede skruetilslutning eller den innovative lyntilslutningsteknik – du har frit valg.

Illustreret eksempel på en skruetilslutning med klemmeramme
Illustreret eksempel på en Push-in fjedertilslutning
Illustreret eksempel på en Push-Lock tilslutning
Illustreret eksempel på en T-LOX-tilslutning
Illustreret eksempel på en skruetilslutning med klemmeramme

Forbind industrielle applikationer med høje krav til kontaktsikkerheden med den mest anvendte tilslutningstype i verden, nemlig skruetilslutning med klemmeramme. Uafhængigt af ledertværsnittet er det med skruetilslutningen muligt at opnå meget store kontaktkræfter pr. kontaktflade.

Mere om skruetilslutningen
Illustreret eksempel på en Push-in fjedertilslutning

Ved Push-in fjedertilslutningen til direkte ledningstilslutning kontakteres massive ledere eller ledere bestykket med terminalrør direkte og uden brug af værktøj til ledningstilslutningsstedet. Push-in tilslutningens specielle fjederkontur gør det muligt at tilslutte ledninger fjederlet med terminalrør fra 0,34 mm².

Mere om Push-in fjedertilslutning
Illustreret eksempel på en Push-Lock tilslutning

Push-Lock-fjederen muliggør en enkel tilslutning uden værktøj af både massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør. Lederen føres ind i det åbne tilslutningspunkt og tilsluttes over Push-Lock-fjederen ved at betjene vippearmen. Alternativt kan lederen også indføres i det lukkede klemmested via Push-in-teknik.

Mere om Push-Lock tilslutningen
Illustreret eksempel på en T-LOX-tilslutning

Med T-LOX-lyntilslutning tilsluttes store ledertværsnit uden stort kraftforbrug. Princippet er baseret på en fjeder, som frembringer en programmeret kontaktkraft. Lederne kan nemt føres ind i tilslutningspunktet.

Mere om T-LOX-tilslutningen

Enkel montering på apparatvæggen Montagetypen bestemmer stabiliteten af en gennemføringsklemme. For at opnå sikker montage klikker gennemføringsklemmerne fast i vægudskæringen uden værktøj. Ved høje mekaniske belastninger, afhængigt af enhedens opbygning, er der mulighed for yderligere at fastgøre klemmerne i UW- og PW-serien.

Låseanordning gennem væggen for en stærkstrøms-gennemføringsklemme
Skruefastgørelse af stærkstrøms-gennemføringsklemme
Flangefastgørelse af stærkstrøms-gennemføringsklemmer
Låseanordning gennem væggen for en stærkstrøms-gennemføringsklemme

Klemmerne består af en udvendig og en indvendig del. De klikkes ganske enkelt sammen med hinanden uden brug af værktøj. En fin fastlåsning sikrer en sikker fastgørelse, uafhængigt af vægtykkelsen.

Mere om monteringsmetoderne
Skruefastgørelse af stærkstrøms-gennemføringsklemme

Til anvendelser med forhøjet mekanisk belastning fås der anordninger til skruefastgørelse til placering på den indvendige side af modulet.

Mere om monteringsmetoderne
Flangefastgørelse af stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Til anvendelser med forhøjet mekanisk belastning fås der anordninger til flangefastgørelse til placering på den udvendige side af modulet.

Mere om monteringsmetoderne

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Stærkstrøms-gennemføringsklemmer giver mulighed for pladsbesparende løsninger f.eks. i disse applikationer:

Strømforsyninger
Frekvensomformere
Netfilter
Motorsystemer
Solcellevekselretter