Fjederkrafttilslutning Fjederkrafttilslutningen giver dig mulighed for en hurtig og vibrationsfri ledningstilslutning.

Fjederkrafttilslutning for en rækkeklemme

Dine fordele

  • Tidsbesparelse via nem betjening
  • Gennemprøvet vibrationssikkerhed via fjedrende kontaktelementer
  • Høj kontaktkvalitet p.g.a. anvendelse af kvalitetsmaterialer
  • Tilslutning af ledere i mærketværsnit med og uden terminalrør via maksimal tilslutningsplads

Fjederkrafttilslutningen i detaljer

Med fjedertilslutningsteknik fra Phoenix Contact har du besluttet dig for høj tilslutningskomfort og intuitiv betjening. Fjederkrafttilslutninger egner sig glimrende til nem og sikker fortrådning af alle ledningstyper fra 0,08 til 185 mm². Karakteristisk for fjedertilslutningsteknikken er den fjedrende kontaktering af ledningen. Kontaktkraften sikres via fjederen.

Vores produktprogram med fjederkrafttilslutning


Rækkeklemme med fjederkrafttilslutning

Rækkeklemme ST 2,5

Rækkeklemmer

Ved fjederkraftteknologien åbnes fjederen med en skruetrækker via betjeningsskakten. Skruetrækkeren er her fikseret i det åbne tilslutningspunkt. Derved har brugeren begge hænder fri og kan også fortråde fleksible ledere uden terminalrør. Den parkerede skruetrækker holder tilslutningspunktet åbent og fungerer derudover som optisk orientering. Når skruetrækkeren fjernes, trækker fjederen ledningen ind mod strømskinnen. Forbindelsen løsnes igen på samme måde.

Fjederkrafttilslutning ved printkorttilslutning

Printklemmer og -tilslutningsstik

Fjederen åbnes med skruetrækker via betjeningsskakten. Skruetrækkeren er her fikseret i det åbne tilslutningspunkt og muliggør en komfortabel ledningstilslutning af alle typer ledninger. Ved at fjerne skruetrækkeren trækker fjederen ledningen mod strømskinnen og sikrer gennem den definerede kontaktkraft en langtidsstabil kontaktering.

Vores sortiment med PowerTurn-tilslutning


Stærkstrømsklemme med Power-Turn-tilslutning

PTPOWER 185

Rækkeklemmer

Med PowerTurn fjederkrafttilslutningsteknikken kan store ledninger fra 16 til 185 mm² tilsluttes nemt og hurtigt med en skruetrækker og en enkelt vippebevægelse. Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål kombineret med den prismeformede klemlegemebund samt brug af kobberlegeringer i høj kvalitet sikrer en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning.

Vores sortiment med T-LOX tilslutning


Fjederkrafttilslutning ved stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Ledninger med et tværsnit fra 35 mm² kan tilsluttes uden den store kraftanstrengelse. Tilslutningspunktet åbnes opad, med frit udsyn til tilslutningspunktet. Det betyder, at selv korte eller flertrådede ledere nemt kan indsættes og tilsluttes ovenfra i tilslutningspunktet. Aktivering af den farvemæssigt markerede vippearm foregår med en skruetrækker.

Vores sortiment med SUNCLIX-tilslutning


Fjederkrafttilslutning ved fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik

SUNCLIX-fjedertilslutningen på stikket til solenergi kræver ikke en isolator, håndtag eller permanent spændt fjeder. Selve fjederelementet er drejeligt monteret og trykkes ganske enkelt ned for at få kontakt med ledningen, indtil det klikker på plads. Denne egenskab gør SUNCLIX-fjedertilslutningen til en yderst fleksibelt anvendelig kontakt.