Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Push-in tilslutning Push-in tilslutningsteknikken muliggør direkte kontaktering med ledere fra 0,25 mm² uden brug af værktøj. Den særlige kontaktfjeder giver mulighed for lavt behov for indstikskraft, høje ledningsudtrækskræfter og imponerende høj kontaktkvalitet.

Push-in tilslutningsteknik

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Komfortabel tilslutning med mindre indstikskraft
  • Høje ledningsudtrækskræfter på grund af fjederdesignet
  • Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning med sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstaster markeret med farver
  • Enkel frigøring af ledningen uden specialværktøj

Push-in tilslutningen i detaljer

Push-in tilslutningsteknikken er udviklet til direkte ledningstilslutning. Massive ledere eller ledere bestykket med terminalrør kontakteres direkte og uden brug af værktøj i ledningstilslutningsstedet. Push-in tilslutningens specielle fjederkontur gør det muligt at udføre tilslutning let. Lave indstikkræfter letter fortrådningen betydeligt.

Push-in tilslutningens særlige kontaktfjeder, fremstillet af førsteklasses fjederstål, åbnes automatisk, når ledningen føres ind, og sørger dermed for den nødvendige tilslutningskraft mod strømbjælken. Det høje kontakttryk og tinlaget på fjederhuset eller strømskinnen garanterer en pålidelig elektrisk forbindelse. Ved trækspænding øges ledningens udtrækskraft, fordi fjederen hæver sig og låser i huset. Derved garanteres maksimale kontakt- og ledningsudtrækskræfter samt en vibrationssikker og gastæt forbindelse.

Åbningen af fjederen, uanset om det er til løsning af ledninger eller til tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør, kan ske nemt med betjeningstasten uden direkte kontakt til strømførende dele.

Anvendelse af forbehandlede ledere, f. eks. med et terminalrør eller anden ledningsbeskyttelse, giver kun mening, hvis materielforskrifterne kræver det, eller hvis ledningen skal løsnes og tilsluttes igen gentagne gange. Ubehandlede ledningsender har en tendens til at splejse sig op over tid.

Vores sortiment med Push-in tilslutning


Rækkeklemme med Push-in tilslutning

Rækkeklemme PT 2,5

Rækkeklemmer

Nu kan ledninger mellem 0,25 og 25 mm² kontakteres på nemmeste vis med Push-in tilslutningsteknik, direkte og uden brug af værktøj. Den specielle kontaktfjeder muliggør en enkel tilslutning og har en fortræffelig kontaktkvalitet. Ved fortrådning af små og fleksible ledere fra 0,14 mm² skal betjeningstasten aktiveres, inden lederen sættes ind i klemkammeret. Lederen fjernes helt enkelt ved at aktivere betjeningstasten. Imens kan lederen nemt trækkes ud af klemmen.

Til Push-in teknologi anbefaler vi brug af ​​terminalrør, især til små og fleksible ledere.

FKC-stik med Push-in tilslutning

FKC-stik med Push-in tilslutning

Printklemmer og -tilslutningsstik

Takket være Push-in tilslutningen kan du implementere betjeningstaster, uden at det påvirker indbygningsfylden negativt. Dette er derfor mere almindeligt og understøtter åbningen af ​​fjederen, hvis ledningens knækmodstand ikke er tilstrækkelig. Den orange farve har desuden en høj genkendelsesværdi. Push-in tilslutningen egner sig også til kompakte klemmer.

Installationssystem IPD

Installationssystem IPD

Oplev den enkle energifordeling med installationssystemet IPD til bygnings- eller infrastrukturfaciliteter. IPD-systemet (Installation Power Distribution) er fuldstændig stikbar og er velegnet til din lampeapplikation.

Push-in Technology gør det muligt for dig at arbejde med nem og værktøjsfri tilslutning af 3- og 5-polede ledninger op til 2,5 mm², endda i svært tilgængelige områder. Ved hjælp af en betjeningstast løsnes allerede installerede ledninger, eller ledninger uden terminalrør tilsluttes.

Kraftige tilslutningsstik

Kraftige tilslutningsstik

Fastpolede eller modulære Push-in kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik muliggør enkel ledningstilslutning uden værktøj. Det omfattende produktprogram tilbyder den rigtige kontaktindsats med Push-in tilslutningsteknik til enhver applikation. Fleksible ledere med terminalrør eller massive ledere fra 0,25 til 6 mm² kan nemt sættes direkte i tilslutningen.

Ved at åbne fjederen vha. betjeningstasten kan du også nemt tilslutte mindre tværsnit fra 0,14 mm² eller afbryde allerede tilsluttede ledninger. Push-in kontaktindsatsenes ekstra kompakte klemmekamre muliggør en høj pakningstæthed, som tidligere kun kunne realiseres med den klassiske crimptilslutning. Med de mangepolede varianter kan du nemt tilslutte op til 72 signalkontakter i ét B24-tilslutningsstik. Fortrådning af ​​kontaktindsatse, der allerede er installeret i styretavlen, er også let at implementere takket være Push-in tilslutningsteknik.

Vores sortiment med Push-in tilslutning i siden


Rækkeklemme PTV 2,5 med Push-in tilslutning i siden

PTV 2,5

Rækkeklemmer

Push-in teknologi i siden for rækkeklemmer er en modifikation af den ovennævnte Push-in teknologi. Funktionaliteten af ​​teknologierne er den samme, men den frontale ledningsføring er ændret til en lodret ledningsføring. Dette gør klemmerne velegnede til flade styretavler eller til blot at udskifte eksisterende fortrådning med ledningsføring på siden.

Til Push-in teknologi anbefaler vi brug af ​​terminalrør, især til små og fleksible ledere.

Vores sortiment med Push-in tilslutning uden betjeningstast


Printklemme SPT med tilsluttet ledning

Printklemmer og -tilslutningsstik

Åbning af fjederen til afbrydelse eller tilslutning af fleksible ledere foregår med skruetrækker, direkte i betjeningsskakten. Afhængig af applikationen forhindres dermed en utilsigtet åbning uden værktøj. Specielt med fjederkrafttilslutningen muliggør denne tilslutningsvariant også nem tohåndsbetjening ved tilslutning af fleksible ledere.