Ved tilspænding af klemmestedet presser skruen ledningen mod klembasen via en højelastisk trådbeskyttelsesbøjle.
Skruetilslutning Skruetilslutningsteknikken fra Phoenix Contact er kendetegnet ved dens vedligeholdelsesfri ledningstilslutning og giver med flerledertilslutningen en maksimal grad af frihed.
Dine fordele
- Globalt anerkendt: internationalt gennemprøvet skruetilslutning
- Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker
- Pladsbesparelse og fleksibilitet på grund af tilslutning af to identiske ledere
- Langtidsstabile forbindelser ved anvendelse af førsteklasses materialer
- Lav egenopvarmning takket være høj kontaktkraft
Skruetilslutningen i detaljer
Skruetilslutningen er en international standard. Skruetilslutningsteknikken fra Phoenix Contact overbeviser gennem deres vedligeholdelsesfri ledningstilslutning og giver maksimal fleksibilitet med flerledertilslutningen.
Med skruetilslutninger kan du opnå maksimale kontaktkræfter uanset ledertværsnit. Kombinationen af kræfter med overflader af høj kvalitet og kobberlegeringer sørger for gastætte kontaktpunkter. Disse sikrer langtidsstabile forbindelser med permanent lav kontaktmodstand, selv i barske omgivelser.
Vores produktprogram med skruetilslutning med klemmeramme
Rækkeklemmer
Ved tilspænding af UT-klemmerne forbliver skruetrækkeren i samme højde. Klemmehuset trækkes opad efter elevatorprincippet. Skruen støtter sig på strømbjælken. Ledningen føres gennem klemmehuset under strømbjælken og er dermed ikke udsat for skruens radialkræfter.
Det integrerede Reakdyn-princip gør efterspænding af tilslutningskruerne overflødig og forhindrer, at forbindelsen løsner sig utilsigtet. Den udøvende kraft samt Reakdyn-rillen former klemmerammen i det elastiske område. Resultatet er en gevindskånsom skruesikring.
Printklemmer og -tilslutningsstik
Ved lukning af klemmestedet presser klemmerammen ledningen fast mod strømskinnen. Ledningen skånes, da der ikke er nogen rotationsbevægelser, og fordi den høje spændekraft fordeles over de store kontaktflader. Dette garanterer en vedvarende sikker forbindelse.
Produktprogrammet går fra kompakte løsninger med delingen 2,5 mm med strømme op til 6 A til løsninger med delingen 20 mm med strømme op til 232 A.
Skruetilslutninger fra Phoenix Contact fås med flangevarianter, guldvarianter, forskellige ledertilslutningsretninger, med TWIN-stik, skruehoveder, delvist bestykket, med påtryk og i forskellige farver.
Vores produktprogram med skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle
Jo mindre enhederne bliver, desto mindre ledertværsnit kræves. Tilslutningsstik i PRC 20-serien bruger en trådbeskyttelsesbøjle ved anvendelse af skruetilslutningsteknik. Denne giver to fordele:
For det første muliggør den udeladelse af terminalrør. Og desuden forhindrer den, at ledere beskadiges eller skæres af, når skruen spændes.
For det andet bibeholdes en kompakt konstruktion af skruetilslutningspunktet gennem brugen af trådbeskyttelsesbøjlen. Det åbner for endnu flere anvendelsesmuligheder, især for flerpolede, runde tilslutningsstik.
Fastpolede kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik med klassisk skruetilslutning imponerer med en vedligeholdelsesfri ledningskontakt. Det er ikke nødvendigt at efterspænde tilslutningsskruen. Kobberledere fra 0,2 mm² til 16 mm² kontakteres pålideligt gastæt uden forbehandling eller med ledningsbeskyttelse i form af terminalrør. Brug af flere ledninger under én skrue er mulig. Den såkaldte trådbeskyttelse, som beskytter de enkelte ledere mod skader, befinder sig mellem skrue og ledning. Trådbeskyttelsen sikrer samtidigt, at skruen ikke løsner sig ved vibration og temperatursvingninger. Skruetilslutningernes strømførende dele består af spændingsrevne- og korrosionssikre kobberlegeringer af høj kvalitet.
Vores sortiment med frontal skruetilslutning
Printklemmer og -tilslutningsstik
Med den frontale skruetilslutning sidder skrueaktiveringen og ledningstilslutningen på samme side af produktet. Det vinklede trykstykke afbøjer og øger kontaktkræfterne på ledningen. Den frontale skruetilslutning egner sig også til smalle enhedsfronter.
Vores produktprogram med aksial skruetilslutning
Kraftige tilslutningsstik
Fastpolede eller modulære kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik med aksial skruetilslutning kombinerer fordelene ved skrue- og crimpforbindelse. Den aksiale skruetilslutning kræver meget lidt plads og håndteres helt enkelt med en almindelig unbrakonøgle.
Ved denne teknik føres den lederende, der skal kontakteres, ind i stift- eller bøsningskontaktens tilslutningsområde. Derefter skrues en kegleformet dorn (del af kontakten) ind i den fleksible leder forfra. Herved presses lederens tråde radialt mod kontaktvæggen. Dermed opstår en gastæt og langtidsstabil forbindelse mellem leder og kontakt. En vigtig forudsætning er, at det foreskrevne tilspændingsmoment overholdes. Dornen presses ind ved hjælp af en sekskantnøgle, som placeres på kontaktens forside.
Vores produktprogram med enkel skruetilslutning
Konfektionerbare M8- og M12-tilslutningsstik
Med konfektionerbare M8 og M12-tilslutningsstik kan du fortråde forskellige ledningslængder fleksibelt på stedet. Skruetilslutning hører til klassikerne inden for tilslutningsteknikken. Alle typer kobberledere kan tilsluttes pålideligt uden nogen form for forudgående behandling. Til pålidelig signal- og effektoverførsel fås der skærmede og uskærmede tilslutningsstik i lige og vinklet udformning.