Printmontering Montage- og loddeproces til printkort
Med vores printtilslutningsteknik kan du frit vælge den passende montagetype. Den egner sig både til manuel bestykning og til halv- eller fuldautomatiserede produktionsforløb. Således kan du bestykke printkort effektivt og bearbejde dem processikkert. Her kan du læse mere om anvendelsesområderne for de forskellige processer inden for printmontering og om krav og fordele.
Loddeproces
Ved SMT-lodning loddes modulerne på oversiden af printkortet
SMT-lodning – en moderne loddeproces
Bundmontering (Surface Mounting Technology – SMT) er grundlaget for moderne fremstilling af komponenter. I modsætning til montering gennem materialet med kabelforbundne komponenter har komponenter, der kan monteres på overfladen (Surface Mount Device - SMD), nogle overflader, der kan loddes direkte på oversiden af printkortet ved hjælp af reflow-lodningsprocessen. SMT-lodning gør det muligt at optimere fremstilling af komponenter med henblik på en omkostningseffektiv printmontering af høj kvalitet.
Med THR-lodning integreres kablede komponenter lavet af højtemperaturmateriale i SMT-processen
THR-lodning – mekanisk styrke ved automatisk bestykning
THR-lodning (Through Hole Reflow – THR) kombinerer de mekanisk stabile loddeforbindelser fra gennemføringsteknikken med de effektivt automatiserbare produktionsprocesser ved bundmontering. Loddepastaen trykkes i gennemkontakterede boringer ved hjælp af det samme procesudstyr. Funktionsprincippet for denne proces anses i dag for at være etableret og er registreret med sin egen standard, nemlig DIN EN 61760-3.
Bølgelodning er en klassisk loddeproces, primært til kablede moduler
Bølgelodning – en hurtig og økonomisk loddeproces
Ved bølgelodning loddes fortrådede moduler eller tilslutningselementer efter deres bestykning på printkortet manuelt eller vha. bestykningsautomater. Til dette formål fugtes hele modulet først med flux på loddesiden og foropvarmes dernæst, hvorefter det føres over en enkelt- eller dobbeltloddebølge og her forsynes med lodningen. Efter loddeprocessen køles hele modulet for igen at reducere den termiske belastning af printkortet. Hvis der udelukkende skal loddes gennemføringskomponenter (Through Hole Technology – THT), som pga. deres konstruktion skal holde til højere mekaniske belastninger, er bølgelodning stadigvæk standardprocessen.
Montageprocesser uden lodning
Ved direkte tilslutning skubbes tilslutningsstikkene på de dobbeltsidede kontaktpads på printkortet
Direkte tilslutningsteknik – fleksibel løsning til Wire-to-board- og Board-to-board-anvendelser
Ved direkte tilslutning kontakterer det direkte tilslutningsstik på tilsvarende pads i kanten af printkortet. Således kan Wire-to-board- og Board-to-board-tilslutningsstik blot stikkes horisontalt på det 1,6 mm tykke printkort uden ekstra værktøj. Stikkene er kodet fra fabrikken, så fejltilslutning undgås. Fjedrende låseklinker sørger for fastlåsning på printkortet. Da loddeprocessen bortfalder, udsættes tilslutningskomponenterne ikke for temperaturbelastning.
Den direkte tilslutningsteknik SKEDD garanterer en sikker elektrisk forbindelse
SKEDD – en innovativ direkte tilslutningsteknik
SKEDD er en innovativ montageteknik, som forbinder printkortstik direkte med printkortet via gennemkontakterede borehuller. Montering udføres uden værktøj og uden ekstra grunddel. Ved hjælp af nitter på siden af tilslutningsstikket sikres en pålidelig og vibrationssikker forbindelse. De direkte tilslutningsstik SKEDD fra Phoenix Contact bygger på teknologi overført på licens fra Würth Elektronik. De direkte tilslutningsstik er som det samlede produktprogram af printkortstik godkendt iht. standarden DIN EN 61984.
Brochuren Tilslutningsstik til SMT-produktion
Uddyb din viden om SMT-produktion
Lær principperne for moderne modulfremstilling med SMT- og THR-teknologi at kende. Desuden viser brochuren en produktoversigt over printklemmer, printkortstik og rundstik til THR- og SMT-lodning. Ordlisten i slutningen af brochuren forklarer vigtige fagbegreber inden for SMT-produktion.
Download brochuren her: