Press-in teknik, bølge-, THR- og SMT-lodning er etablerede processer inden for printmontering. Den direkte tilslutningsteknik SKEDD kræver ikke disse processer. Integrér gennemkontakterede borehuller hvor som helst på printkortet. Det giver dig ny fleksibilitet i printkortlayoutet.
Kantkonnektorstik med SKEDD-teknologi Kompakt, økonomisk, sikker: Takket være den innovative SKEDD-teknologi kan du for første gang montere printkortstik direkte og uden værktøj på en hvilken som helst position på printkortet.
Den nye måde at kontaktere på
Komfort under tilslutning har fået en ny dimension: Som markedsleder inden for printkorttilslutningsteknik præsenterer Phoenix Contact kantkonnektorer med SKEDD-teknologi. Via de gennemkontakterede borehuller kan tilslutningsstikkene forbindes direkte med printkortet. Du kan nemt montere og fjerne stikkene uden brug af værktøj. Der er ikke brug for grunddele, hvilket eliminerer komplekse loddeprocesser og sparer omkostninger.
Fordele
- Den direkte tilslutningsteknik SKEDD tillader fleksibel positionering på printkortet
- Reducerede komponent- og procesomkostninger: enkel tilslutning manuelt og vibrationssikkert
- Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj eller automatiseret crimptilslutning
- Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
- Testet og godkendt til 25 stik- og trækcyklusser
Vores produktprogram
Kantkonnektorstik med crimp- eller Push-in fjedertilslutning: Montér tilslutningsstik hurtigt og nemt på dit printkort. Placér, sæt i, lås fast: Via de gennemkontakterede borehuller kan printkortstikkene forbindes direkte med printkortet. Der er ikke behov for yderligere grunddele, hvilket reducerer komponent- og procesomkostningerne. Tilslutningsstikkene fås med op til 16 poler i 5,0 mm deling og med maksimalt 32 poler i 3,5 mm deling. SKEDD-tilslutningsstikkene i SDC/SDDC-serien har Push-in tilslutning. Tilslutningsstikkene i CDDC-serien fås med crimptilslutning.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kantkonnektorstik i to rækker med Push-in-fjedertilslutning (SDDC 1,5) | Kantkonnektorstik i én række med Push-in-fjedertilslutning (SDC 2,5) | Kantkonnektorstik i to rækker med crimptilslutning (CDDC 1,5) | Kantkonnektorstik i to rækker med crimptilslutning (CDDC 2,5) | |
| Produktprogram | ||||
| Ledertværsnit | fra 0,2 mm² til 1,5 mm² | fra 0,2 mm² til 2,5 mm² | 0,14 til 1,5 mm² | fra 0,14 til 2,5 mm² |
| Strømme | op til 8 A | op til 12 A | op til 8 A | op til 12 A |
| Spændinger | op til 160 V | op til 320 V | op til 160 V | op til 320 V |
| Deling | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
Teknologi og anvendelseseksempler i detaljer
Den direkte tilslutningsteknik SKEDD giver for første gang mulighed for direkte stikbare og aftagelige forbindelser på en hvilken som helst position på printkortet. SKEDD-kontakter består af to fjedrende og let buede kontaktdele, der tilpasser sig diameteren på printkortets borehuller og kontakterer pålideligt. Kantkonnektorstikkene kræver derfor ikke en grunddel og tilsluttes manuelt uden brug af værktøj.
Spredenitter i siden sikrer en stabil forbindelse, selv under mekaniske belastninger som f.eks. vibrationer. SKEDD-kantkonnektorstik er kvalificeret til 25 stik- og udtrækningscyklusser. De har bestået vibrationstesten i henhold til DIN EN 60068-2-8 med en acceleration på ca. 50m/s^2 ved et frekvenstværsnit på 60,1 Hz til 150 Hz.
Med de innovative direkte tilslutningsstik kan du nemt realisere applikationer, der kræver en ledningstilslutning på bagsiden af printkortet. Takket være den direkte tilslutningsteknik SKEDD er den manuelle loddeproces til den ekstra printkorttilslutningsteknik ikke længere nødvendig.
Du kan allerede under produktionen sætte de færdigkonfektionerede SKEDD-kantkonnektorstik på printkortene og på den måde fortråde flere printkort i enheden. Hvis du vil integrere yderligere funktioner, skal du bare sørge for de gennemkontakterende borehuller på bundkortet. Hvis det er nødvendigt, kan du blot integrere flere SKEDD-kantkonnektorstik.
Med SKEDD-kantkonnektorstik kan du lave enkle fordelingsprintkort, som ikke kræver en højere kapslingsklasse, f.eks. til tilslutning af periferiudstyr til en styring. Takket være den direkte tilslutningsteknik kan hele printkortet fremstilles uden en loddeproces.
Enkel direkte tilslutning og udtagning
Takket være den innovative direkte tilslutningsteknik SKEDD kan du tilslutte printkortstikket direkte til printkortet. Omstændelige loddeprocesser er ikke længere nødvendige. Forbindelsen etableres uden værktøj, og den langsigtede stabilitet og elektriske forbindelse er garanteret af gennemkontakterede huller. Ledere kan tilsluttes hurtigt og nemt ved hjælp af Push-in teknologi, og tilslutningsstik med crimptilslutning er ideelle til færdigkonfektionerede kabler. Teknologien forklares mere detaljeret i videoen.
Direkte tilslutningsteknik giver maksimal komfort
Vil du gerne vide mere om SKEDD-teknologien? Så kan du se i vores brochure. Her finder du alle de oplysninger, du har brug for, i et kompakt og detaljeret format. Få mere at vide om teknologien, og gennemse vores produktprogram.
Tekniske krav
SKEDD-kantkonnektorstik fra Phoenix Contact er kvalificeret til standardprintkort med en tykkelse på 1,6 mm og en kemisk fortinnet eller HAL-overflade (Hot Air Levelling). De stiller ingen yderligere krav til materialet eller overfladen. Ved produktion af printkort er det kun nødvendigt med fortinnede og gennemkontakterede borehuller til SKEDD-kontakterne og ufortinnede borehuller til låse- og styrestifterne.
Billedet overfor viser den indvendige diameter af borehullerne til SDC 2,5-kontakter.
I modsætning til standardprintklemmer og -grunddele eller specielle komponenter til bundmontering (SMD = Surface Mount Device) er SKEDD-kantkonnektorstik ikke permanent loddet. Loddeprocessen afhænger derfor udelukkende af de andre elektromekaniske og elektriske komponenter på printkortet. Hvis printkortet behandles ved hjælp af bølgelodningsmetoden, kan de planlagte borehuller dækkes af lodderammen, en Kapton-tape eller en Blue Mask for at forhindre uønsket indtrængning af loddemateriale. Hvis printkortet forarbejdes i THR- eller SMD-processen, kan borehullerne beskyttes med loddestencils.
SKEDD-kantkonnektorstik samles manuelt efter loddeprocessen og før slutmontage af enheden. Tilslutningsstikkene sættes på i hånden og forbindes sikkert vha. spredenitter på siderne. Hvis tilslutningsstikkene skal placeres meget tæt på hinanden i siderne, og spredenitterne ikke kan betjenes optimalt med hånden, kan de også låses med en skruetrækker takket være deres riller og kontaktflader.
Værktøj til manuel og automatiseret crimpning
Crimptilslutningen gør det nemt at tilslutte et stort antal. Det betyder, at de færdigkonfektionerede ledere kan forbindes til tilslutningsstikkene hurtigt, nemt og frem for alt omkostningseffektivt. Brug kvalificeret værktøj til crimpning, og opnå en høj grad af brugervenlighed. Værktøj, der matcher de respektive crimpkontakter, er håndcrimptænger eller hurtigskifteværktøj. Håndcrimptangen er fra Phoenix Contacts sortiment og kan bestilles via vores hjemmeside. Hurtigskifteværktøjet fås hos Demirel Crimp Technik GmbH.
Standarder og godkendelser
SKEDD-kantkonnektorstik i SDC- og SDDC-serien er godkendt i henhold til UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 og DIN EN 61984 (stikstandard). VDE- og UL/CSA-godkendelser er blevet bestilt til CDDC-produktfamilien.
Kantkonnektorstikkene opfylder kravene til glødetrådstesten i henhold til DIN EN 60335-1 (standard for husholdningsapparater). Glødetrådens antændelsestemperatur (GWIT) og glødetrådens antændelsesindeks (GWFI) er angivet i produktdatabladene.
Derudover har de tre produktfamilier bestået levetidstesten i henhold til DIN EN 61373:2011-03 (vibrations- og choktest til jernbaneapplikationer) i kategori 1 og klasse B.