Push-Lock tilslutning Push-Lock tilslutningsteknikken giver dig en nem og sikker ledningstilslutning uden værktøj.

Push-Lock tilslutning for et M12-tilslutningsstik

Dine fordele

  • Tilslutning uden værktøj af massive og fleksible ledere med og uden terminalrør
  • Intuitiv ledningstilslutning med farvemæssig og numerisk kodning af kontaktvippearmen
  • Langtidsstabil og vibrationsfast PE-tilslutning og 360°-skærmning
  • Høj ledningsudtrækskraft takket være veldokumenteret fjederkraftteknik
  • Enkel frigøring af ledningen uden brug af værktøj

Push-Lock tilslutningen i detaljer

Med Push-Lock tilslutningen kan du nemt og uden værktøj tilslutte kobberledere af alle typer ved hjælp af let, direkte tilslutning eller ved at åbne håndtaget.

Fleksible ledere uden terminalrør eller ledere med stort tværsnit kan nemt tilsluttes ved hjælp af betjeningsarmen. Tilslutningspunktet åbnes helt ved hjælp af den farvede betjeningsarm og forbliver i denne åbne position. Betjeningsarmen skal lukkes for at etablere ledningstilslutningen. Massive ledere og ledere med terminalrør fortrådes ved direkte tilslutning. Det er ikke nødvendigt at åbne tilslutningspunktet forinden. Den veldokumenterede fjederkraftteknik garanterer en fast og vibrationssikker forbindelse. En tilsluttet ledning løsnes ved at bringe betjeningsarmen i åbningsposition, hvorefter tilslutningspunktet åbnes. Ledningen kan så trækkes uden kraftanstrengelse. Alle tilslutningens metaldele fremstilles af korrosionsresistente materialer.

Vores sortiment med Push-Lock tilslutning


Rundstik med Push-Lock tilslutning

Rundstik med Push-Lock tilslutning

Ved signal-, data- og effektfortrådning med Push-Lock rundstik i M8 og M12 får du hverken brug for en skruetrækker eller en tredje hånd. Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere uden værktøj ved direkte tilslutning.

For at tilslutte ledninger med fine ledere eller ledninger med et større tværsnit og for at løsne ledninger, der allerede er tilsluttet, skal du blot åbne tilslutningspunktet med vippearmen. Kontaktholderne er mærket med farver og numre. Dette forenkler sammenkædningen mellem ledninger, og fejltilslutning undgås. Den faste og sikre forbindelse garanteres af en langtidsstabil og defineret kontaktkraft.

IPD-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

IPD-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

IPD-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning giver praktiske løsninger til fortrådning i felten. Takket være Push-Lock tilslutningsteknikken kan både massive og fleksible ledere tilsluttes uden værktøj – hurtigt, sikkert og intuitivt. Den enkle håndtering reducerer installationstiden betydeligt.

Den farvede vippearmsmekanisme gør det nemt at åbne og lukke tilslutningspunktet. Det betyder, at selv fintrådede ledere nemt kan tilsluttes og frakobles igen. Det kompakte design af IPD-tilslutningsstikkene er ideelt til applikationer med kompakte installationspladser.