Universelt industrirelæsystem RIFLINE complete på DIN-skinne med tilbehør

Universelt industrirelæsystem

Med de universelle relæer RIFLINE complete kan du realisere alle standardanvendelser for relæer. Uanset om du ønsker at adskille, fordoble eller forstærke signaler: Anvendelsesområdet spænder helt fra koblings-og tidsrelæer til erstatning for små kontaktorer. Det universelt stikbare relæsystem muliggør hurtig, enkel og fejlfri betjening.

Dine fordele

  • Komplet produktfamilie takket være dækning af alle standardrelæanvendelser
  • Nem håndtering med moderne fortrådnings- og potentialfordelingskoncept
  • Nemt at udvide til tidsrelæ vha. stikbart funktionsmodul
  • Driftssikkert relæsystem for en høj maskin- og anlægsoppetid
  • Fleksibelt byggeklodssystem takket være tilgængeligheden af komplette moduler og modulær sammensætning

Nye produkter

Meget kompakt tvangsført relæmodul på DIN-skinne

Meget kompakte tvangsførte relæmoduler

6-polet med Push-in tilslutningsteknik

Det meget kompakte RIFLINE complete relæmodul skifter pålideligt med seks tvangsførte kontakter og Push-in tilslutningsteknik. Nyd godt af A2-potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden og pålidelig feedback i din applikation.

Særlige egenskaber

  • Push-in tilslutningsteknik
  • Modulbredde på kun 20,9 mm
  • Relæmodul med 6-polet, tvangsført relæ
  • A2 potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden
  • Pålidelig feedback

Dine fordele

  • Pladsbesparende skift takket være en modulbredde på kun 20,9 mm
  • Mere tvangsførte kontakter takket være de 6-polede relæer
  • Hurtig og nem kabling af relæmodulerne takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Enkel potentialfordeling med indlægsbroer på indgangssiden

RIFLINE complete koblingsrelæ med tvangsførte kontakter på DIN-skinnen

Tvangsførte koblingsrelæer

Tvangsførte koblingsrelæer fra Phoenix Contact muliggør kobling af sikker tilbagemelding. De bruges til galvanisk adskillelse, effektforstærkning og kontaktfordobling. Vores flerkanals koblingsrelæmoduler er udviklet i overensstemmelse med DIN EN 61810-3 type A-standarden og giver maksimal sikkerhed og pålidelighed. Denne standard sikrer, at der anvendes særlige design- og konstruktionsforanstaltninger for at garantere, at sluttekontakter og brydekontakter aldrig kan være i samme tilstand på samme tid.

Takket være disse tvangsførte kontakter er vores relæer ideelle til brug i systemer med selvovervågning, som f.eks. sikkerhedsrelaterede styresystemer. Stol på vores teknologi, når du ønsker at maksimere sikkerheden og effektiviteten i dine industrielle applikationer.

RIFLINE complete med multifunktionelt tidsmodul

Multifunktionelt tidsmodul

Enkel udvidelse til dine relæmoduler: Det multifunktionelle, nemt stikbare tidsmodul til 24 V DC er beregnet til udvidelse af et relæmodul til et tidsrelæ. Du kan udstyre RIF-1- til RIF-4-soklerne med dette modul.

Du kan vælge mellem tre tidsfunktioner i et tidsinterval fra 0,5 s til 100 min:

  • Forsinkelse ved tilkobling
  • Indkoblingsstyret
  • Taktgiver