Universelt huskoncept til IoT-gateway Fleksibelt, robust og pålideligt – elektronikhuset UCS fungerer for MyOmega Systems GmbH som hus for en gateway og yder et afgørende bidrag til digitaliseringen af industrielle processer.

Universelt elektronikhus i logistikken
  • Teknologivirksomheden MyOmega Systems GmbH fra Nürnberg bringer tingenes internet (IoT) ind i logistikken og helt ud på vingårdene.
  • Til IoT-applikationer skal der udvikles en gateway, der er baseret på et universelt og fleksibelt huskoncept.
  • Som hus til gateway med navnet "d3" har man valgt det universelle elektronikhus UCS fra Phoenix Contact.
  • Gatewayens høje fleksibilitet på den funktionelle side er baseret på UCS-husseriens tilpasningsevne.

Kundeprofil


Overvågning og styring af maskiner, produktion og logistik – det er "IoT-Ecosystemets" kerneopgave inden for rammerne af den IoT-strategi, som MyOmega Systems GmbH forfølger. "Med afsæt i en velfunderet erfaring med platforme har vi udviklet vores IoT-Ecosystem MYNXG", forklarer Bernd Möller, administrerende direktør i MyOmega.

Udfordring


Registrering af fyldniveau pr. kamerasensor

Logistik 4.0: Registrering af fyldniveau pr. kamerasensor "TracoBin"

En applikation, der viser styrkerne i IoT-platformen MYNXG, findes hos logistikken for C-dele, artikler med oftest ringe værdi og høje anskaffelsesomkostninger. Ved C-dele-management drejer det sig om at optimere anskaffelsesprocesserne. Det mest kritiske moment i logistikkæden er altid konstateringen af, at en del skal genbestilles.

Ofte er håndteringen af de komponenter, der er lagrede i de standardiserede minilastmedier (KLT), og som betegnes C-dele, problematisk. Afhjælpning skaber de såkaldte kanbansystemer med en metode til produktionsprocesstyring, som orienterer sig efter det faktiske forbrug af materialer på tilvejebringelses- og forbrugsstedet. "I vores logistikapplikation, der er vist her, registrerer kamerasensoren fyldniveauerne i minilastmedierne og kommunikerer de relevante data videre til gatewayen d3," forklarer Möller. "Denne automatiserede proces kan reducere lagerbeholdningen betydeligt."

Løsning


Modulært hus UCS

Det modulære hus UCS forenkler produktionen af gateway d3

Ved valg af hus besluttede MyOmega sig for Universal Case System UCS fra Phoenix Contact. "Fordi vores hardware skal være anbragt robust og pålideligt i industrielt miljø, faldt valget på UCS-husfamilien", forklarer Möller. "Derudover lægger vi meget vægt på husdelenes modularitet."

UCS-huset er sammensat af to identiske halvskåle, udtagelige sidevægge og hjørneindlæggere i forskellige farver. Disse varetager også fastgørelsen af motherboardet. "Med dens talrige grænseflader kan vi nemt tilpasse vores gateway til brugerens krav", fortæller Möller. "Her er hussystemet UCS til stor hjælp, da kun de respektive sidevægge skal tilpasses kravene, og det ved alle fire sidevægge."

De farvemarkerede hjørneindlæggere giver mulighed for en hurtig og omkostningsoptimeret individualisering. Med halvskålenes og sidevæggenes to grundfarver samt de individuelle dele fra byggeklodssystemet kan vidt forskellige designkoncepter realiseres. Og ved hjælp af diverse tilbehør kan d3-gatewayen anbringes på bæreskinne i styretavlen, på væggen eller på bordet, alt efter behov.

Fordi vores hardware skal være anbragt robust og pålideligt i industrielt miljø, faldt valget på UCS-husfamilien.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Grundlægger og CEO
Bernd Möller, grundlægger af og CEO i MyOmega Systems GmbH

Bernd Möller, grundlægger af og CEO i MyOmega Systems GmbH

Visualisering af de overførte data på MYNXG-platformen

Visualisering af de overførte data på MYNXG-platformen

Det intelligente kameramodul, der er integreret i KLT, TracoBin-systemet, sender sine data over det kapillære ISM-bånd ved 868 MHz til gateway d3, hvor de bearbejdes og analyseres og overføres som relevant information til clouden. Går man ud fra op til 1500 sensorer, som overfører et billede en gang hver 6. time, står det hurtigt klart, hvilket omfattende datavolumen der her skal håndteres. Hvis dette begrænses til et mål for den videre bearbejdning, som er betydeligt reduceret, og det kommunikeres til clouden via gateway, bliver det muligt at realisere handlinger, der er så godt som latensfrie. Disse kan så visualiseres på MYNXG-platformen og udlæses på monitoren

Produkter


Universalhuse UCS

Universalhuse UCS

Universalhusene i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems. IP40-husene beskytter printkort med standardformfaktor pålideligt mod ydre påvirkninger. Sidevægge, der kan tages ud, gør det muligt at have modulære husløsninger i individuelle modulhøjder.

Konklusion


 UCS-hus

Gatewayen d3, der er funderet på et hus i serien Universal Case System (UCS), udgør sammen med MYNXG-platformen, der tilpasser sig eksisterende infrastrukturer optimalt, et centralt fundament for digitaliseringen af industrielle processer. Husfamilien UCS giver også en solid basis for kommende udbygningstrin for gatewayen. Möller: "Den høje grad af fleksibilitet, som kendetegner vores gateway på den funktionelle side, flankeres af UCS-husseriens tilpasningsevne." Også konceptet "Initiative Mittelstand" har været en væsentlig faktor for IoT-platformen fra MyOmega. IT-innovationsprisen i kategorien Industrie & Logistik gik i 2018 til MyOmega Systems GmbH.